Valikko Haku

Kaksipuoliset vaahtoteippipalat - pysyvä - paksu kaksipuolinen

Varastossa

Paksuja kaksipuolisia vaahtomuovityynyjä, joissa on molemmilla puolilla liimaa, voidaan käyttää pysyvän 3-D-vaikutuksen luomiseen. Erittäin aggressiivinen kumiliimamme suunniteltiin kiinnittämään monia erilaisia pintoja, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit, jauhepinnoitetut materiaalit, UV-pinnoitteet. Tekniset tiedot: Liima: kumipohjainen pysyvä molemmilla puolilla (ei suositella käyttökohteisiin, joissa se altistuu suoralle UV-valolle); Kohteen lämpötila: 65F - 100F; Käyttölämpötila: -20F - 150F; Käyttökohteet. Kevyet kohteet tai rakojen täyttö. Lisää 3-D-vaikutusta. Auttaa näyttelytelineitä pysymään. Pop Out

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
1 hakutulos
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaispituus Väri Kokonaispaksuus Kokonaisleveys Osta
293,2615 € - 293,2615 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
Valkoinen
25.4 mm
25.4 mm
Twin Stick 25.4 mm 25.4 mm 25.4 mm Valkoinen

10382660

Hinta-alue
293,2615 € - 293,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Liimatyyppi
    Rubber
  • Väri
    Valkoinen
  • Hinnoiteltu
    Tyyny
  • Irrotettavuus
    Permanent
  • Kokonaispituus
    25.4 mm