Naaraspuoliset lukituskahvat - suora kahva
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kahvan pituus | Alustan korkeus | Kierteen pituus | Kokonaiskorkeus | Pohjan halkaisija | Kahvan säde | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8763 € - 9,7671 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 14,7342 € - 16,9101 € | 6 Varastossa |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 27,0842 € - 27,0842 € | 2 Varastossa |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 37,7495 € - 41,9454 € | 4 Varastossa |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 3,4077 € - 4,1819 € | 27 Varastossa |
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 5,4651 € - 6,2728 € | 17 Varastossa |
M12
|
3.74 in
95.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 4,2114 € - 4,9876 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 7,8956 € - 9,8336 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
4.685 in
119.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
| 12,8914 € - 14,9454 € | 8 Varastossa |
M20
|
5.984 in
152.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 9,6548 € - 12,0686 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 19,321 € - 23,3092 € | 19 Varastossa |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 14,7984 € - 17,5135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 32,0379 € - 35,5883 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 16,7887 € - 20,6148 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 7,996 € - 9,9505 € | 14 Varastossa |
M12
|
2.972 in
75.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 12,6342 € - 14,791 € | 4 Varastossa |
M16
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
7.441 in
189.0 mm
|
||
| 6,1495 € - 7,694 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
2.343 in
59.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
||
| 45,7765 € - 50,8566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M20
|
4.646 in
118.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2.441 in
62.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
9.291 in
236.0 mm
|
||
| 11,7037 € - 14,6367 € | 5 Varastossa |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
| 6,221 € - 6,6177 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa