Valikko Haku

Kalvosuojattu läpivienti - levykiinnitys

Varastossa

Kaapeliläpiviennit edustavat teknologiaa, joka vie ja liittää kaapelit koneisiin ja laitteisiin ilman työkaluja. Tarjolla on eri kokoja, ja suurin suurin osa valikoimasta on avoin ja sisältää uran ja reiän. Tarjolla on myös suljettu vaihtoehto, jossa ei ole uraa eikä reikää. Näillä mustasta TPE TPV:stä valmistetuilla läpivienneillä on IP65-suojausluokitus. Ne sopivat käytettäväksi lämpötila-alueella -30–100 C. Mukana toimitettava kaapeliläpivientijärjestelmän levy voidaan hankkia erikseen.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
8 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva reiän halkaisija Osta
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € 6 Varastossa
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
2,247 € - 2,4703 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.3 mm
TPE;TPV N/A (OD)

10207550

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 22.3 mm 22.2 mm TPE;TPV Musta

10207611

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Materiaali
    TPE;TPV
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 5.0 mm TPE;TPV Musta

10207543

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.0 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 9.0 mm TPE;TPV Musta

10207567

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 9.0 mm 11.0 mm TPE;TPV Musta

10207574

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 15.0 mm 16.0 mm TPE;TPV Musta

10207604

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 13.0 mm 15.0 mm TPE;TPV Musta

10207598

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta
Kaapeliläpivientikumi 11.0 mm 13.0 mm TPE;TPV Musta

10207581

Hinta-alue
2,4703 € - 2,247 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva reiän halkaisija
    22.3 mm
  • Korkeus
    33.0 mm
  • Pituus
    20.0 mm
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Väri
    Musta