Ne sopivat kohteisiin, joissa tilaa on rajoitetusti ja joustavuus ja ulkonäkö ovat tärkeitä. Helppo ja nopea asentaa ilman työkaluja. Pölytiivis ja helposti asennettava. Sopii kierteettömiin reikiin.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva paneelireiän halkaisija | Sisäkkeen halkaisija | Osta | |
---|---|---|---|---|---|
0,9383 € - 1,2751 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,6151 € - 0,6829 € | 177 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,4038 € - 0,549 € | 45 Varastossa |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,287 € - 1,4238 € | 150 Varastossa |
|
|
||
0,4038 € - 0,549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,983 € - 1,3389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
0,4038 € - 0,549 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.083 in
27.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,9383 € - 1,2751 € | 8650 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,5873 € - 0,7995 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,3039 € - 0,4134 € | 3450 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
0,8432 € - 0,8432 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,7852 € - 0,8736 € | 300 Varastossa |
|
|
||
0,7852 € - 0,8736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.815 in
20.7 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
1,1187 € - 1,5217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,5873 € - 0,7995 € | 480 Varastossa |
1.28 in
32.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
0,7852 € - 0,8736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5709 € - 0,6359 € | 144500 Varastossa |
|
|
||
1,1187 € - 1,5217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,983 € - 1,3389 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.555 in
39.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,287 € - 1,4238 € | 40 Varastossa |
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa