Valikko Haku

Kannatinjalat

Varastossa

Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.

Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.

  • Materiaalit: pienitiheyksinen polyeteeni (LDPE) ja nailon
  • Värit: musta ja valkoinen
  • Muodot: suorakaide ja pyöreä
  • Keskitappivaihtoehdot.


Sarjanumero: SR1503

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
58 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Väri Pohjan muoto Koko materiaali Tyyppi Osta
0,4616 € - 1,0727 € 2174 Varastossa
24.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0792 € - 0,2224 € 1500 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,1431 € - 0,4479 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
0,0992 € - 0,2605 € 4390 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1669 € - 0,4111 € 3017 Varastossa
22.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2722 € - 0,6665 € 3600 Varastossa
26.0 mm
Valkoinen
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3123 € 8000 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1198 € - 0,2516 € 2400 Varastossa
20.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,4125 € - 0,515 € 2000 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,2694 € - 0,3381 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1097 € - 0,2304 € 9844 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1246 € - 0,3059 € 4432 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1487 € - 0,3123 € 500 Varastossa
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Ei keskitappia
0,1201 € - 0,2371 € 2200 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
3,1715 € - 3,1715 € 1896 Varastossa
25.0 mm
Musta
Nailon 6/6
0,2876 € - 0,6041 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1796 € - 0,3772 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,3901 € - 0,8588 € 4505 Varastossa
30.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,1268 € - 0,1585 € 2485 Varastossa
18.0 mm
Musta
Pyöreä
Pienitiheyksinen polyeteeni
Keskitappi
0,0632 € - 0,183 € 10161 Varastossa
16.0 mm
Musta
Pienitiheyksinen polyeteeni
  • / 3
Kannatinjalat Pyöreä 24.0 mm LDPE

10290460

Hinta-alue
1,0727 € - 0,4616 €

Varastotasot
2174 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    24.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 22.0 mm LDPE

10257449

Hinta-alue
0,2224 € - 0,0792 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat 26.0 mm LDPE

10380352

Hinta-alue
0,4479 € - 0,1431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10290408

Hinta-alue
0,2605 € - 0,0992 €

Varastotasot
4390 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 22.0 mm 22.0 mm LDPE

10349441

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1669 €

Varastotasot
3017 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    22.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10349458

Hinta-alue
0,6665 € - 0,2722 €

Varastotasot
3600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Valkoinen
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290415

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 20.0 mm 20.0 mm LDPE

10290392

Hinta-alue
0,2516 € - 0,1198 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    20.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290316

Hinta-alue
0,515 € - 0,4125 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290309

Hinta-alue
0,3381 € - 0,2694 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290385

Hinta-alue
0,2304 € - 0,1097 €

Varastotasot
9844 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10349427

Hinta-alue
0,3059 € - 0,1246 €

Varastotasot
4432 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290361

Hinta-alue
0,3123 € - 0,1487 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Ei keskitappia
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
LDPE Pyöreä Kannatinjalat 16.0 mm 5.5 mm

10349403

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1201 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 25.0 mm Nailon

10261514

Hinta-alue
3,1715 € - 3,1715 €

Varastotasot
1896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    25.0 mm
  • Kanavien määrä
    2
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Tullinimike
    3926300090
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10290439

Hinta-alue
0,6041 € - 0,2876 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 26.0 mm 25.0 mm LDPE

10290422

Hinta-alue
0,3772 € - 0,1796 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    26.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 30.0 mm 30.0 mm LDPE

10349465

Hinta-alue
0,8588 € - 0,3901 €

Varastotasot
4505 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    30.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat Pyöreä 18.0 mm 19.0 mm LDPE

10290262

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1268 €

Varastotasot
2485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Lisävarusteen tyyppi
    Kannatinjalat
  • Tyyppi
    Keskitappi
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
Kannatinjalat 16.0 mm LDPE

10247198

Hinta-alue
0,183 € - 0,0632 €

Varastotasot
10161 Varastossa
Ominaisuudet
  • Putken läpimitta
    16.0 mm
  • Kanavien määrä
    1
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926300090