Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
2,5523 € - 3,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 303
35.0
Torx-kanta
0.6
2,3985 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 316
25.0
Torx-kanta
0.5
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Torx-kanta
0.4
1,9475 € - 2,7778 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 303
16.0
Torx-kanta
0.5
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Torx-kanta
0.3
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
8.0
Torx-kanta
0.3
4,3768 € - 6,2525 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 316
40.0
Torx-kanta
0.7
3,977 € - 5,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Torx-kanta
0.7
3,977 € - 5,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Torx-kanta
0.7
3,977 € - 5,6785 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Torx-kanta
0.7
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
3.0
Torx-kanta
0.3
4,182 € - 5,9758 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
40.0
Torx-kanta
0.7
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
0.5
2,3985 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Torx-kanta
0.4
3,731 € - 5,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
0.7
3,5773 € - 5,1148 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
20.0
Torx-kanta
0.7
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
0.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Torx-kanta
0.3
2,542 € - 3,6285 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Torx-kanta
0.6
3,0853 € - 4,4075 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.0
Mustattu ruostumaton 316
35.0
Torx-kanta
0.6
2,3985 € - 3,4235 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Torx-kanta
0.5
  • / 30
Ruuvisuojus M5 35.0 Mustattu ruostumaton 303

20206932

Hinta-alue
3,6388 € - 2,5523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Ruuvisuojus M4 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20207298

Hinta-alue
3,4235 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    25.0
Ruuvisuojus M3 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20206789

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 303

20206833

Hinta-alue
2,7778 € - 1,9475 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M2.5 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20207151

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M2.5 8.0 Mustattu ruostumaton 303

20206703

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    6.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.6
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M6 40.0 Mustattu ruostumaton 316

20207465

Hinta-alue
6,2525 € - 4,3768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Ruuvisuojus M6 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20207397

Hinta-alue
5,6785 € - 3,977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    10.0
Ruuvisuojus M6 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20207410

Hinta-alue
5,6785 € - 3,977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M6 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20207403

Hinta-alue
5,6785 € - 3,977 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M2 3.0 Mustattu ruostumaton 316

20207038

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    3.0
Ruuvisuojus M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20206581

Hinta-alue
5,9758 € - 4,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    40.0
Ruuvisuojus M4 12.0 316 ruostumaton teräs

20206383

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M3 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20207229

Hinta-alue
3,4235 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    7.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20206536

Hinta-alue
5,33 € - 3,731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    16.0
Ruuvisuojus M6 20.0 Mustattu ruostumaton 303

20206987

Hinta-alue
5,1148 € - 3,5773 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    3.5
  • l1
    20.0
Ruuvisuojus M2 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20207076

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    0.5
  • H2 max
    1.5
  • l1
    8.0
Ruuvisuojus M5 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20207328

Hinta-alue
3,6285 € - 2,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    12.0
Ruuvisuojus M5 35.0 Mustattu ruostumaton 316

20207373

Hinta-alue
4,4075 € - 3,0853 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.0
  • H2 max
    3.0
  • l1
    35.0
Ruuvisuojus M4 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20207274

Hinta-alue
3,4235 € - 2,3985 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • l1
    16.0