Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää

Varastossa

Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.

matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.

erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.

  • Ruuvit on valmistettu austeniittinen ruostumaton teräs joka tarjoaa hyvän korroosionkestävyyden ja työstettävyyden.
  • Materiaali on suosittu rakennus- ja autoteollisuuskäytössä.
  • Kantaruuvit käytetään yleisesti kierteitettyjen aluslevyt kanssa (myydään erikseen).
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
599 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 Avaintyyppi r1 Osta
3,7413 € - 5,3505 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 316
18.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,3165 € - 3,3108 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 316
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
3,0135 € - 4,305 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
1.5
Mustattu ruostumaton 316
18.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,5728 € - 3,6798 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
Mustattu ruostumaton 303
25.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,3063 € - 3,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.0
M5
1.5
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Kuusiokantaiset
0.20
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0
M2
1.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,9783 € - 2,829 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
1.5
Mustattu ruostumaton 316
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,6855 € - 3,8335 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
0.25
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0
M2.5
0.6
Mustattu ruostumaton 303
3.0
Kuusiokantaiset
0.10
1,886 € - 2,6958 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
Mustattu ruostumaton 303
5.0
Kuusiokantaiset
0.10
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
10.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,2448 € - 3,2083 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0
M4
0.9
316 ruostumaton teräs
20.0
Kuusiokantaiset
0.20
2,1935 € - 3,1365 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0
M3
0.8
316 ruostumaton teräs
8.0
Kuusiokantaiset
0.10
4,059 € - 5,8015 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 316
25.0
Kuusiokantaiset
0.40
3,1468 € - 4,4998 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 316
10.0
Kuusiokantaiset
0.40
3,2083 € - 4,5818 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
1.5
Mustattu ruostumaton 316
12.0
Kuusiokantaiset
0.40
2,829 € - 4,0385 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 316
16.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,5625 € - 3,6593 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.5
Mustattu ruostumaton 316
8.0
Kuusiokantaiset
0.25
2,9725 € - 4,2435 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
1.2
316 ruostumaton teräs
25.0
Kuusiokantaiset
0.25
  • / 30
Ruuvisuojus M10 18.0 Mustattu ruostumaton 316

20205003

Hinta-alue
5,3505 € - 3,7413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M2.5 6.0 Mustattu ruostumaton 316

20205874

Hinta-alue
3,3108 € - 2,3165 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M8 18.0 Mustattu ruostumaton 316

20204921

Hinta-alue
4,305 € - 3,0135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    5.0
  • h3 max
    3.0
Ruuvisuojus M6 25.0 Mustattu ruostumaton 303

20205775

Hinta-alue
3,6798 € - 2,5728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M5 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20204723

Hinta-alue
3,3005 € - 2,3063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    9.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    3.0
  • h3 max
    2.0
Ruuvisuojus M2 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20204419

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    4.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    1.2
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 316

20204518

Hinta-alue
2,829 € - 1,9783 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.6
Ruuvisuojus M2.5 6.0 316 ruostumaton teräs

20205133

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20205386

Hinta-alue
3,8335 € - 2,6855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2
Ruuvisuojus M2.5 3.0 Mustattu ruostumaton 303

20205478

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    5.0
  • h1
    0.6
  • H2 max
    1.5
  • h3 max
    1.2
Ruuvisuojus M3 5.0 Mustattu ruostumaton 303

20205515

Hinta-alue
2,6958 € - 1,886 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M4 10.0 316 ruostumaton teräs

20205232

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M4 20.0 316 ruostumaton teräs

20205263

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • h1
    0.9
  • H2 max
    2.5
  • h3 max
    1.5
Ruuvisuojus M3 8.0 316 ruostumaton teräs

20205164

Hinta-alue
3,1365 € - 2,1935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • h1
    0.8
  • H2 max
    2.0
  • h3 max
    1.4
Ruuvisuojus M10 25.0 Mustattu ruostumaton 316

20205027

Hinta-alue
5,8015 € - 4,059 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M10 10.0 Mustattu ruostumaton 316

20204969

Hinta-alue
4,4998 € - 3,1468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M10 12.0 Mustattu ruostumaton 316

20204976

Hinta-alue
4,5818 € - 3,2083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    6.0
  • h3 max
    3.5
Ruuvisuojus M6 16.0 Mustattu ruostumaton 316

20204815

Hinta-alue
4,0385 € - 2,829 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M6 8.0 Mustattu ruostumaton 316

20204778

Hinta-alue
3,6593 € - 2,5625 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.5
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.5
Ruuvisuojus M6 25.0 316 ruostumaton teräs

20205409

Hinta-alue
4,2435 € - 2,9725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • h1
    1.2
  • H2 max
    4.0
  • h3 max
    2.2