Tämä kantaruuvit on saatavana kuusiokolo- tai torx-kanta. Kuusiokolot sopivat ihanteellisesti tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, joissa on vähemmän pinta-alaa käytettävänä. Torx-kannat tarjoavat positiivisen, nopeasti paikoilleen löytävän tekniikan käyttövoiman vääntömomentin siirtämiseen, jolloin tarvitaan vähemmän alaspäin kohdistuvaa painetta. Saatavilla kahtena matala pää vaihtoehtona: matala kanta ja erittäin matala pää.
matala kanta asetukset auttavat vähentämään ruuvien kokonaistilaa kannan korkeus mikä tarkoittaa, että uppokantainen ei tarvita toisin kuin litteäpäiset ruuvit :a.
erittäin matala pää -vaihtoehdolla on erittäin matala profiili eikä se tarvitse upotettua reikää. uppokanta puuttuminen mahdollistaa ohuempien materiaalien käytön, mikä säästää painoa. Nämä ruuvit sopivat kone- ja laitekäyttöön minimaalisella välyksellä.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, Mustattu ruostumaton 303, Mustattu ruostumaton 316, 316 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0208, , SRP0209B4, SRP0209B2, SRP0209A4, SRP0209A2, SRP0208B4, SRP0208B2, SRP0208A4, SRP0207B4, SRP0207B2, SRP0207A4, SRP0208A2, SRP0207A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | Avaintyyppi | r1 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0398 € - 2,911 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 2,5728 € - 3,6798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 2,1218 € - 3,0238 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
8.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 2,05 € - 2,9315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 2,788 € - 3,977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 3,4133 € - 4,8688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 1,64 € - 2,3473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.0
|
M4
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 1,64 € - 2,3473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 1,7015 € - 2,4293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 2,5728 € - 3,6798 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
30.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 3,7208 € - 5,3198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 2,173 € - 3,1058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
9.0
|
M5
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
25.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.20
|
||
| 1,64 € - 2,3473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 3,2083 € - 4,5818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
1.5
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 1,64 € - 2,3473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.0
|
M2
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 1,64 € - 2,3473 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6.0
|
M3
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 2,3063 € - 3,3005 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
14.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.25
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
10.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
| 2,6138 € - 3,731 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 303
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.40
|
||
| 1,9783 € - 2,829 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.0
|
M2.5
|
1.5
|
Mustattu ruostumaton 316
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
0.10
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa