Narrow Recess Seals are designed to indicate signs of tampering or breach. These seals are ideal for securing in-flight trolleys, ATM cassettes, and other cart applications. The all-plastic design features an acetal jaw locking mechanism.
Väri: Valkoinen, Keltainen, Punainen, Oranssi, Vihreä, Sininen Sarjanumero: SRH0043
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | E | F | Väri | D | A | B | C | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1403 € - 0,2118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Keltainen
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0412 € - 0,0458 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Oranssi
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,2118 € | 1000 Varastossa |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Vihreä
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,04 € - 0,0444 € | 21000 Varastossa |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Sininen
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0516 € - 0,0573 € | 3990 Varastossa |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Punainen
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1403 € - 0,2118 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Valkoinen
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa