Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0468 € - 0,0655 € | 1188 Varastossa |
Valkoinen
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0869 € - 0,1213 € | 67013 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1265 € - 0,1629 € | 18494 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1084 € - 0,1506 € | 538976 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | 62980 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 35398 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0898 € - 0,1254 € | 34396 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0627 € - 0,0874 € | 69348 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0627 € - 0,0874 € | 69410 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1026 € - 0,1437 € | 16000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0712 € - 0,0995 € | 47029 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0869 € - 0,1213 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0643 € - 0,0896 € | 20098 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1226 € - 0,1711 € | 56032 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0743 € - 0,1037 € | 25135 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 26416 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0555 € - 0,0776 € | 677 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0468 € - 0,0655 € | 39968 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0516 € - 0,0722 € | 2390 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa