Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0642 € - 0,0896 € | 122050 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1052 € - 0,1473 € | 13792 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 108088 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 78020 Varastossa |
Väritön
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 77440 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 11498 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0966 € - 0,1345 € | 41822 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 41188 Varastossa |
Valkoinen
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 13784 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
| 0,0891 € - 0,1243 € | 17515 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 72000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1473 € - 0,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0529 € - 0,074 € | 22890 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
1
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1052 € - 0,1473 € | 12608 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0729 € - 0,102 € | 2000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 8799 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0572 € - 0,0798 € | 132951 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 39113 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,2371 € - 0,2469 € | 1828 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0729 € - 0,102 € | 11029 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa