Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0468 € - 0,0655 € | 1188 Varastossa |
Valkoinen
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0869 € - 0,1213 € | 24383 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 4677 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 66848 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 16869 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0743 € - 0,1037 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 42838 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1265 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 13784 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0468 € - 0,0655 € | 70631 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 14223 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,3231 € - 0,3231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | 539876 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0712 € - 0,0995 € | 3630 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0643 € - 0,0896 € | 2554 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 1980 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1026 € - 0,1437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 6410 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa