Valikko Haku

Kartioaluslevyt

Varastossa

Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.

This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.

  • Material: Nylon 6/6
  • Colours: Black, Natural and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1946

Sarjanumero: SR1946

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
64 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Aluslevyn tyyppi Ruuvityyppi Osta
0,092 € - 0,1285 € 72000 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
12.7 mm
M6
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0479 € - 0,0672 € 77440 Varastossa
Musta
3.2 mm
10.2 mm
M3
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0529 € - 0,074 € 22890 Varastossa
Musta
2.7 mm
6.8 mm
1
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,0966 € - 0,1345 € 41822 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
16.0 mm
M4
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1052 € - 0,1473 € 13792 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
18.0 mm
M5
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 108088 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0642 € - 0,0896 € 39405 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 55978 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
10.5 mm
M4
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,092 € - 0,1285 € 124896 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
15.0 mm
M6
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,0659 € - 0,0919 € 23598 Varastossa
Musta
4.3 mm
12.0 mm
M4
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0729 € - 0,102 € 2000 Varastossa
Valkoinen
5.3 mm
14.0 mm
M5
5
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,092 € - 0,1285 € 8799 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
15.0 mm
M6
1
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0572 € - 0,0798 € 132951 Varastossa
Valkoinen
3.2 mm
14.0 mm
M3
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,0569 € - 0,0795 € 39113 Varastossa
Valkoinen
4.3 mm
8.5 mm
M4
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,2371 € - 0,2469 € 1828 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
3
Vakioaluslevy
Upporuuvi
0,1296 € - 0,1669 € 18494 Varastossa
Valkoinen
6.4 mm
22.0 mm
M6
4
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1111 € - 0,1543 € 538976 Varastossa
Musta
8.4 mm
15.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,092 € - 0,1285 € 625226 Varastossa
Musta
6.4 mm
15.0 mm
2
Tarttuva aluslevy
Litteä ruuvi
0,1052 € - 0,1473 € 78401 Varastossa
Musta
5.3 mm
18.0 mm
3
Tarttuva aluslevy
Upporuuvi
0,1111 € - 0,1543 € 13784 Varastossa
Valkoinen
8.4 mm
20.0 mm
M8
2
Tarttuva aluslevy
Kantaruuvi
  • / 4
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 12.7 mm 3.4 mm Nailon Valkoinen

10049181

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
72000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 10.2 mm 2.8 mm PA Musta

10048399

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
77440 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 2.7 mm 6.8 mm Nailon 6/6 Musta

10048719

Hinta-alue
0,074 € - 0,0529 €

Varastotasot
22890 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    6.8 mm
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 16.0 mm 3.5 mm Nailon Valkoinen

10049068

Hinta-alue
0,1345 € - 0,0966 €

Varastotasot
41822 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049082

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
13792 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10049204

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
108088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm Nailon Valkoinen

10048405

Hinta-alue
0,0896 € - 0,0642 €

Varastotasot
39405 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 10.5 mm 2.8 mm Nailon Valkoinen

10048740

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
55978 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10048924

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
124896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 12.0 mm 3.2 mm PA Musta

10048412

Hinta-alue
0,0919 € - 0,0659 €

Varastotasot
23598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 14.0 mm 3.8 mm Nailon Valkoinen

10048429

Hinta-alue
0,102 € - 0,0729 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M5
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Valkoinen

10048788

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
8799 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 3.2 mm 14.0 mm 2.9 mm Nailon Valkoinen

10048962

Hinta-alue
0,0798 € - 0,0572 €

Varastotasot
132951 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Viimeistelyaluslevy 4.3 mm 8.5 mm 2.2 mm Nailon Valkoinen

10049143

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
39113 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10071809

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2371 €

Varastotasot
1828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Vakioaluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 22.0 mm 4.9 mm Nailon Valkoinen

10049105

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1296 €

Varastotasot
18494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 15.0 mm 4.0 mm Nailon Musta

10049211

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
538976 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8
Viimeistelyaluslevy 6.4 mm 15.0 mm Nailon 6/6 Musta

10048931

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
625226 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Litteä ruuvi
  • Ulkohalkaisija
    15.0 mm
Viimeistelyaluslevy 5.3 mm 18.0 mm Nailon 6/6 Musta

10049013

Hinta-alue
0,1473 € - 0,1052 €

Varastotasot
78401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Upporuuvi
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
Viimeistelyaluslevy 8.4 mm 20.0 mm 5.0 mm Nailon Valkoinen

10048948

Hinta-alue
0,1543 € - 0,1111 €

Varastotasot
13784 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Ruuvityyppi
    Kantaruuvi
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M8