Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0891 € - 0,1243 € | 17515 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 625226 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1296 € - 0,1669 € | 18494 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 124896 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 538976 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 78020 Varastossa |
Väritön
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M5
|
6
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 13784 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 33898 Varastossa |
Musta
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
|
2
|
Vakioaluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1111 € - 0,1543 € | 108088 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 77440 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 11498 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0729 € - 0,102 € | 2000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 8799 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0642 € - 0,0896 € | 122050 Varastossa |
Valkoinen
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,1473 € - 0,1908 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0642 € - 0,0896 € | 54869 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 78500 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
M3
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 138631 Varastossa |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 72000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
| 0,0966 € - 0,1345 € | 41822 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
4
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa