Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1265 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0558 € - 0,0779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Valkoinen
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 6410 Varastossa |
Valkoinen
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1226 € - 0,1711 € | 58032 Varastossa |
Valkoinen
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0712 € - 0,0995 € | 3630 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M5
|
5
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 6000 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0743 € - 0,1037 € | 8935 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1226 € - 0,1711 € | 4184 Varastossa |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0627 € - 0,0874 € | 95105 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1084 € - 0,1506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Kantaruuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 200 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M6
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1026 € - 0,1437 € | 229 Varastossa |
Musta
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0943 € - 0,1313 € | 2500 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0839 € - 0,1036 € | 8496 Varastossa |
Väritön
|
0.260 in
6.6 mm
|
0.683 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0787 € - 0,0972 € | 796 Varastossa |
Väritön
|
0.196 in
5 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,1437 € - 0,1861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0558 € - 0,0779 € | 16566 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
3
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | 350 Varastossa |
Musta
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,1265 € - 0,1629 € | 18806 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa