Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Sarjanumero: SR1946
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Aluslevyn tyyppi | Ruuvityyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0468 € - 0,0655 € | 34491 Varastossa |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,0898 € - 0,1254 € | 23045 Varastossa |
Musta
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Upporuuvi
|
||
0,0555 € - 0,0776 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Musta
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
1
|
Tarttuva aluslevy
|
Litteä ruuvi
|
||
0,072 € - 0,0889 € | 494 Varastossa |
Väritön
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.510 in
13 mm
|
#8
|
6
|
Vakioaluslevy
|
Upporuuvi
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa