Valikko Haku

Kartiomaiset paperisuojukset

Varastossa

Tapered Paper Caps are perfect for paint and powder coating applications. Made from a blend of post-consumer and virgin materials. Can sustain operating temperatures of up to +205C.

  • Kartiomaiset paperisuojukset ovat eräänlainen suojatulppa, joka kestää jopa 204 C lämpötiloja.
  • Sopii erinomaisesti letkujen, putkien ja muiden sylinterimäisten esineiden päihin.
  • Valmistettu kierrätetyn ja alkuperäisen materiaalin seoksesta, mikä tekee niistä kierrätettävän vaihtoehdon.
Materiaali: Kreppipaperi Väri: Ruskea Sarjanumero: SR6114

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
15 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 A H Osta
0,0816 € - 0,0855 € 17055 Varastossa
19.1 mm
12.2 mm
22.4 mm
0,2313 € - 0,2573 € 100 Varastossa
51.1 mm
42.7 mm
18.3 mm
0,1266 € - 0,141 € 19172 Varastossa
27.4 mm
24.1 mm
22.6 mm
0,3395 € - 0,3792 € Kysy toimitusaikaa täältä
72.3 mm
65.7 mm
24.5 mm
0,3559 € - 0,3942 € 23200 Varastossa
72.4 mm
71.9 mm
24.6 mm
0,2067 € - 0,2286 € 4560 Varastossa
42.9 mm
41.1 mm
21.6 mm
0,4353 € - 0,4833 € 80 Varastossa
92.2 mm
84.3 mm
28.4 mm
0,1766 € - 0,1971 € 370 Varastossa
38.6 mm
33.3 mm
17.8 mm
0,1519 € - 0,1697 € 518 Varastossa
33.0 mm
28.7 mm
18.3 mm
0,1104 € - 0,1228 € 16477 Varastossa
24.1 mm
20.6 mm
21.3 mm
0,193 € - 0,2135 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.1 mm
36.8 mm
20.6 mm
0,2916 € - 0,3244 € 10553 Varastossa
59.4 mm
59.2 mm
22.1 mm
0,1009 € - 0,1119 € 25777 Varastossa
21.1 mm
19.8 mm
19.6 mm
0,0469 € - 0,1098 € 9181 Varastossa
10.2 mm
8.9 mm
10.2 mm
0,2327 € - 0,5433 € 4576 Varastossa
48.0 mm
46.5 mm
23.9 mm
Kartiosuoja ja -tulppa 12.2 mm 19.1 mm Kreppipaperi

10272053

Hinta-alue
0,0855 € - 0,0816 €

Varastotasot
17055 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.4 mm
  • A
    12.2 mm
  • d2
    19.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 42.7 mm 51.1 mm Kreppipaperi

10272138

Hinta-alue
0,2573 € - 0,2313 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    18.3 mm
  • A
    42.7 mm
  • d2
    51.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 24.1 mm 27.4 mm Kreppipaperi

10272084

Hinta-alue
0,141 € - 0,1266 €

Varastotasot
19172 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.6 mm
  • A
    24.1 mm
  • d2
    27.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 65.7 mm 72.3 mm Kreppipaperi

10272169

Hinta-alue
0,3792 € - 0,3395 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    24.5 mm
  • A
    65.7 mm
  • d2
    72.3 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 71.9 mm 72.4 mm Kreppipaperi

10272176

Hinta-alue
0,3942 € - 0,3559 €

Varastotasot
23200 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    24.6 mm
  • A
    71.9 mm
  • d2
    72.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 41.1 mm 42.9 mm Kreppipaperi

10272121

Hinta-alue
0,2286 € - 0,2067 €

Varastotasot
4560 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    21.6 mm
  • A
    41.1 mm
  • d2
    42.9 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 84.3 mm 92.2 mm Kreppipaperi

10272183

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4353 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    28.4 mm
  • A
    84.3 mm
  • d2
    92.2 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 33.3 mm 38.6 mm Kreppipaperi

10272107

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1766 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    17.8 mm
  • A
    33.3 mm
  • d2
    38.6 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 28.7 mm 33.0 mm Kreppipaperi

10272091

Hinta-alue
0,1697 € - 0,1519 €

Varastotasot
518 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    18.3 mm
  • A
    28.7 mm
  • d2
    33.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 20.6 mm 24.1 mm Kreppipaperi

10272077

Hinta-alue
0,1228 € - 0,1104 €

Varastotasot
16477 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    21.3 mm
  • A
    20.6 mm
  • d2
    24.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 36.8 mm 41.1 mm Kreppipaperi

10272114

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • H
    20.6 mm
  • A
    36.8 mm
  • d2
    41.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 59.2 mm 59.4 mm Kreppipaperi

10272152

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2916 €

Varastotasot
10553 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    22.1 mm
  • A
    59.2 mm
  • d2
    59.4 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 19.8 mm 21.1 mm Kreppipaperi

10272060

Hinta-alue
0,1119 € - 0,1009 €

Varastotasot
25777 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    19.6 mm
  • A
    19.8 mm
  • d2
    21.1 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 8.9 mm 10.2 mm Kreppipaperi

10272046

Hinta-alue
0,1098 € - 0,0469 €

Varastotasot
9181 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • A
    8.9 mm
  • d2
    10.2 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi
Kartiosuoja ja -tulppa 46.5 mm 48.0 mm Kreppipaperi

10272145

Hinta-alue
0,5433 € - 0,2327 €

Varastotasot
4576 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    23.9 mm
  • A
    46.5 mm
  • d2
    48.0 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Materiaali
    Kreppipaperi