Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
4,1346 € - 14,0017 € Kysy toimitusaikaa täältä
202.9 mm
218.7 mm
203.8 mm
198.8 mm
198.0 mm
32.7 mm
2
0,0598 € - 0,075 € 28000 Varastossa
4.7 mm
11.7 mm
8.5 mm
2.5 mm
5.7 mm
22.5 mm
0,1766 € - 0,4427 € 5020 Varastossa
43.4 mm
53.3 mm
48.5 mm
42.0 mm
47.0 mm
24.5 mm
1,2601 € - 2,5332 € 14786 Varastossa
133.0 mm
143.0 mm
137.0 mm
130.2 mm
134.2 mm
22.0 mm
2
0,141 € - 0,3536 € 1350 Varastossa
31.1 mm
38.1 mm
34.3 mm
29.3 mm
32.0 mm
17.5 mm
1,9715 € - 4,9164 € 70 Varastossa
156.0 mm
167.3 mm
162.3 mm
151.8 mm
158.8 mm
36.7 mm
0,7174 € - 1,7796 € 3300 Varastossa
87.5 mm
96.7 mm
93.6 mm
84.3 mm
90.5 mm
34.3 mm
0,0571 € - 0,1451 € 24300 Varastossa
19.4 mm
26.5 mm
22.5 mm
18.0 mm
21.3 mm
19.0 mm
0,059 € - 0,1489 € 7200 Varastossa
20.5 mm
27.2 mm
23.2 mm
18.5 mm
21.2 mm
17.5 mm
0,044 € - 0,1124 € 17000 Varastossa
14.9 mm
21.0 mm
16.4 mm
13.5 mm
14.5 mm
11.5 mm
0,0377 € - 0,0603 € 8000 Varastossa
10.6 mm
15.6 mm
12.2 mm
8.6 mm
10.0 mm
9.8 mm
0,0315 € - 0,0575 € 6100 Varastossa
8.6 mm
13.7 mm
10.3 mm
7.0 mm
8.2 mm
9.8 mm
0,0594 € - 0,0825 € 92497 Varastossa
6.0 mm
7.5 mm
7.5 mm
4.6 mm
6.0 mm
9.8 mm
3
0,0586 € - 0,0817 € 42300 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
5.5 mm
2.7 mm
4.2 mm
9.8 mm
4
0,2149 € - 0,2984 € 8476 Varastossa
48.2 mm
52.5 mm
52.5 mm
46.0 mm
51.5 mm
22.5 mm
2
0,1423 € - 0,1971 € 3275 Varastossa
30.5 mm
33.6 mm
33.6 mm
29.0 mm
32.1 mm
16.4 mm
4
0,0718 € - 0,1004 € 38901 Varastossa
16.7 mm
19.0 mm
19.0 mm
15.4 mm
17.7 mm
12.7 mm
4
0,1091 € - 0,1519 € 11075 Varastossa
15.6 mm
17.2 mm
17.2 mm
14.3 mm
15.8 mm
5.7 mm
4
0,6955 € - 1,0952 € 5291 Varastossa
83.5 mm
87.0 mm
87.0 mm
81.5 mm
85.5 mm
24.8 mm
2
0,0573 € - 0,0799 € 12500 Varastossa
3.0 mm
4.4 mm
4.4 mm
1.5 mm
3.0 mm
9.8 mm
3
  • / 17
LDPE Kartiosuojat ja -tulpat 202.9 mm 203.8 mm Musta 2

10241578

Hinta-alue
14,0017 € - 4,1346 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    218.7 mm
  • d1
    202.9 mm
  • d2
    203.8 mm
  • d3
    198.8 mm
  • d4
    198.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 4.7 mm 8.5 mm Punainen

10104170

Hinta-alue
0,075 € - 0,0598 €

Varastotasot
28000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.7 mm
  • d1
    4.7 mm
  • d2
    8.5 mm
  • d3
    2.5 mm
  • d4
    5.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 43.4 mm 48.5 mm Punainen

10090008

Hinta-alue
0,4427 € - 0,1766 €

Varastotasot
5020 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    53.3 mm
  • d1
    43.4 mm
  • d2
    48.5 mm
  • d3
    42.0 mm
  • d4
    47.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 5.236 in 5.394 in Punainen

10103128

Hinta-alue
2,5332 € - 1,2601 €

Varastotasot
14786 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    143.0 mm
  • d1
    133.0 mm
  • d2
    137.0 mm
  • d3
    130.2 mm
  • d4
    134.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 31.1 mm 34.3 mm Punainen

10085479

Hinta-alue
0,3536 € - 0,141 €

Varastotasot
1350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.1 mm
  • d1
    31.1 mm
  • d2
    34.3 mm
  • d3
    29.3 mm
  • d4
    32.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 156.0 mm 162.3 mm Punainen

10085554

Hinta-alue
4,9164 € - 1,9715 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    167.3 mm
  • d1
    156.0 mm
  • d2
    162.3 mm
  • d3
    151.8 mm
  • d4
    158.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 87.5 mm 93.6 mm Punainen

10085509

Hinta-alue
1,7796 € - 0,7174 €

Varastotasot
3300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    96.7 mm
  • d1
    87.5 mm
  • d2
    93.6 mm
  • d3
    84.3 mm
  • d4
    90.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 19.4 mm 22.5 mm Punainen

10087466

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0571 €

Varastotasot
24300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    18.0 mm
  • d4
    21.3 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 20.5 mm 23.2 mm Punainen

10084816

Hinta-alue
0,1489 € - 0,059 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.2 mm
  • d1
    20.5 mm
  • d2
    23.2 mm
  • d3
    18.5 mm
  • d4
    21.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 14.9 mm 16.4 mm Punainen

10085059

Hinta-alue
0,1124 € - 0,044 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • d1
    14.9 mm
  • d2
    16.4 mm
  • d3
    13.5 mm
  • d4
    14.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 10.6 mm 12.2 mm Punainen

10084762

Hinta-alue
0,0603 € - 0,0377 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.6 mm
  • d1
    10.6 mm
  • d2
    12.2 mm
  • d3
    8.6 mm
  • d4
    10.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE - PIR 8.6 mm 10.3 mm Punainen

10085424

Hinta-alue
0,0575 € - 0,0315 €

Varastotasot
6100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.7 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    10.3 mm
  • d3
    7.0 mm
  • d4
    8.2 mm
Tapered Cap & Plug 6.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114421

Hinta-alue
0,0825 € - 0,0594 €

Varastotasot
92497 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • d2
    7.5 mm
  • d3
    4.6 mm
  • d4
    6.0 mm
Tapered Cap & Plug 4.2 mm 9.8 mm LDPE Red

10114414

Hinta-alue
0,0817 € - 0,0586 €

Varastotasot
42300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    5.5 mm
  • d3
    2.7 mm
  • d4
    4.2 mm
Tapered Cap & Plug 51.5 mm 22.5 mm LDPE Red

10114667

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2149 €

Varastotasot
8476 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.5 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.0 mm
  • d4
    51.5 mm
Tapered Cap & Plug 32.1 mm 16.4 mm LDPE Red

10114582

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1423 €

Varastotasot
3275 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.6 mm
  • d1
    30.5 mm
  • d2
    33.6 mm
  • d3
    29.0 mm
  • d4
    32.1 mm
Tapered Cap & Plug 17.7 mm 12.7 mm LDPE Red

10114506

Hinta-alue
0,1004 € - 0,0718 €

Varastotasot
38901 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    16.7 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.4 mm
  • d4
    17.7 mm
Tapered Cap & Plug 15.8 mm 5.7 mm LDPE Red

10114490

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1091 €

Varastotasot
11075 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • d1
    15.6 mm
  • d2
    17.2 mm
  • d3
    14.3 mm
  • d4
    15.8 mm
Tapered Cap & Plug 85.5 mm 24.8 mm LDPE Red

10114742

Hinta-alue
1,0952 € - 0,6955 €

Varastotasot
5291 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    87.0 mm
  • d1
    83.5 mm
  • d2
    87.0 mm
  • d3
    81.5 mm
  • d4
    85.5 mm
Tapered Cap & Plug 3.0 mm 9.8 mm LDPE Red

10114407

Hinta-alue
0,0799 € - 0,0573 €

Varastotasot
12500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.4 mm
  • d1
    3.0 mm
  • d2
    4.4 mm
  • d3
    1.5 mm
  • d4
    3.0 mm