Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulppana | d1 | Väri | d2 | d3 | Hattuna | d4 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0473 € - 0,0736 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Vihreä
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
||
0,0694 € - 0,0772 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Vihreä
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
||
0,3289 € - 0,5117 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Vihreä
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
||
0,4368 € - 0,4854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Vihreä
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
||
0,1058 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Vihreä
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
0,2392 € - 0,2658 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Vihreä
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Vihreä
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
1,0021 € - 1,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Vihreä
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0534 € - 0,0831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
0,3015 € - 0,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Vihreä
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
0,062 € - 0,0964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Vihreä
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
0,8136 € - 0,9041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Vihreä
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,0442 € - 0,0688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Vihreä
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
0,1768 € - 0,1965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Vihreä
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
0,0564 € - 0,0627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
0,0504 € - 0,056 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Vihreä
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
||
0,0594 € - 0,0661 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Vihreä
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
||
0,0297 € - 0,0462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
0,067 € - 0,1043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Vihreä
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,7559 € - 1,951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Vihreä
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa