Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Tulppana | d1 | Väri | d2 | d3 | Hattuna | d4 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0297 € - 0,0462 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Vihreä
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
0,0327 € - 0,0509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vihreä
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
||
0,067 € - 0,1043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Vihreä
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
1,1906 € - 1,852 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Vihreä
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
1,7559 € - 1,951 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Vihreä
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
0,6253 € - 0,6948 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Vihreä
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
||
0,0442 € - 0,0688 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Vihreä
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
||
0,0564 € - 0,0627 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
||
0,062 € - 0,0964 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Vihreä
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
||
0,8136 € - 0,9041 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Vihreä
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
||
0,0534 € - 0,0831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Vihreä
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
||
1,0021 € - 1,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Vihreä
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
||
0,0426 € - 0,0663 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Vihreä
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
||
0,1768 € - 0,1965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Vihreä
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
||
0,3549 € - 0,3944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Vihreä
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
0,3015 € - 0,3351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Vihreä
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
||
0,0645 € - 0,1003 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Vihreä
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
||
1,3789 € - 1,5322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Vihreä
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
||
1,9314 € - 2,1461 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Vihreä
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
||
0,1058 € - 0,1176 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Vihreä
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa