Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio PCR

Varastossa

Standardi kape ja tulpat on suunniteltu toimimaan sekä kanteina että tulppina. He voivat majoittaa yli 140 kokoa niiden kapenevan muodon ansiosta. Yleisesti käytetään suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muilta syövyttäviltä kemikaaleilta varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Ne ovat laajasti sovellettavissa eri teollisuudenaloilla. Helppo asentaa ja poistaa, ne tarjoavat kustannustehokkaan ratkaisun.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTCPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
34 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Tulppana d1 Väri d2 d3 Hattuna d4 Osta
0,0534 € - 0,0831 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Vihreä
32.6 mm
27.5 mm
30.7 mm
0,2704 € - 0,3005 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.1 mm
Vihreä
80.7 mm
74.8 mm
78.2 mm
0,067 € - 0,1043 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.6 mm
Vihreä
40.6 mm
37.1 mm
39.0 mm
0,0594 € - 0,0661 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.6 mm
Vihreä
37.9 mm
37.9 mm
42.7 mm
0,0694 € - 0,0772 € Kysy toimitusaikaa täältä
39.6 mm
Vihreä
42.7 mm
38.2 mm
41.1 mm
0,0304 € - 0,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
Vihreä
20.1 mm
15.2 mm
17.3 mm
0,1421 € - 0,1579 € Kysy toimitusaikaa täältä
53.5 mm
Vihreä
57.0 mm
51.2 mm
55.3 mm
0,062 € - 0,0964 € Kysy toimitusaikaa täältä
33.9 mm
Vihreä
37.3 mm
32.0 mm
35.8 mm
0,0327 € - 0,0509 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
Vihreä
21.5 mm
17.6 mm
19.7 mm
0,4069 € - 0,4522 € Kysy toimitusaikaa täältä
101.9 mm
Vihreä
107.5 mm
98.0 mm
103.0 mm
0,0564 € - 0,0627 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
Vihreä
32.7 mm
34.6 mm
39.1 mm
1,5674 € - 2,4382 € Kysy toimitusaikaa täältä
173.0 mm
Vihreä
181.3 mm
178.8 mm
179.2 mm
1,3789 € - 1,5322 € Kysy toimitusaikaa täältä
157.0 mm
Vihreä
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
0,3809 € - 0,4233 € Kysy toimitusaikaa täältä
98.0 mm
Vihreä
102.0 mm
94.8 mm
98.5 mm
  • / 2
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 30.0 mm 30.7 mm Vihreä

20747176

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0534 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    27.5 mm
  • d4
    30.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 77.1 mm 78.2 mm Vihreä

20747299

Hinta-alue
0,3005 € - 0,2704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    74.8 mm
  • d4
    78.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 38.6 mm 39.0 mm Vihreä

20747220

Hinta-alue
0,1043 € - 0,067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.1 mm
  • d4
    39.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 33.6 mm 42.7 mm Vihreä

20747190

Hinta-alue
0,0661 € - 0,0594 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.7 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • d3
    37.9 mm
  • d4
    42.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 39.6 mm 41.1 mm Vihreä

20747237

Hinta-alue
0,0772 € - 0,0694 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.2 mm
  • d4
    41.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 17.5 mm 17.3 mm Vihreä

20747114

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    15.2 mm
  • d4
    17.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 53.5 mm 55.3 mm Vihreä

20747251

Hinta-alue
0,1579 € - 0,1421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    51.2 mm
  • d4
    55.3 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 33.9 mm 35.8 mm Vihreä

20747206

Hinta-alue
0,0964 € - 0,062 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    42.2 mm
  • d1
    33.9 mm
  • d2
    37.3 mm
  • d3
    32.0 mm
  • d4
    35.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 19.0 mm 19.7 mm Vihreä

20747121

Hinta-alue
0,0509 € - 0,0327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    17.6 mm
  • d4
    19.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 101.9 mm 103.0 mm Vihreä

20747343

Hinta-alue
0,4522 € - 0,4069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    109.0 mm
  • d1
    101.9 mm
  • d2
    107.5 mm
  • d3
    98.0 mm
  • d4
    103.0 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 30.0 mm 39.1 mm Vihreä

20747183

Hinta-alue
0,0627 € - 0,0564 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.7 mm
  • d3
    34.6 mm
  • d4
    39.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 173.0 mm 179.2 mm Vihreä

20747411

Hinta-alue
2,4382 € - 1,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.8 mm
  • d4
    179.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 157.0 mm 148.6 mm Vihreä

20747404

Hinta-alue
1,5322 € - 1,3789 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE - PCR 98.0 mm 98.5 mm Vihreä

20747336

Hinta-alue
0,4233 € - 0,3809 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    107.2 mm
  • d1
    98.0 mm
  • d2
    102.0 mm
  • d3
    94.8 mm
  • d4
    98.5 mm