Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Confirmat Screws are primarily used for the easy assembly and dismantling of panels. Ideal applications include wooden furniture and flat pack assemblies. They feature a hexagonal driver that is compatible with an #3 or #4 Hexagonal Key.
The screw has a deep cutting thread that ensures accurate and close-fitting joints are achieved. The range features M5 and M7 thread size options.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Yhteensopivat kuusiokoloavaimen koot | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1044 € - 0,2552 € | 27331 Varastossa |
M7
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 10378557 | 0,0752 € - 0,1741 € | 24822 Varastossa |
M7
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
| 0,0453 € - 0,1164 € | 28980 Varastossa |
M5
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,1034 € | 14780 Varastossa |
M5
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,0628 € - 0,1644 € | 14700 Varastossa |
M7
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa