Valikko Haku

Käsipyörät - kaksipuolainen teknopolymeeri

Varastossa

Puolalla varustetut käsipyörämme tarjoavat vipukahvan, jolla kone tai laite voidaan sijoittaa ja säätää. Teknopolymeerimateriaali tarjoaa suojaa öljyä ja rasvaa vastaan, joita löytyy usein työympäristöstä. Mallistossa on erilaisia ohjauskahvatyyppejä turvallisuuden lisäämiseksi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
49 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Käsipyörän tyyli Pyörän materiaali Puolien määrä Käsipyörän halkaisija Osta
13,8845 € - 17,3344 € 85 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
80.0 mm
37,5731 € - 41,7768 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
Nailon
2
160.0 mm
89,0624 € - 93,7559 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
140.0 mm
30,0829 € - 33,4306 € 11 Varastossa
Musta
Ilman kahvaa
Nailon
2
160.0 mm
171,0278 € - 180,0166 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Kahvalla
Alumiini
2
200.0 mm
316,6782 € - 316,6782 € Kysy toimitusaikaa täältä
Väritön
Ilman kahvaa
Teräs
4
250.0 mm
37,237 € - 46,4116 € 41 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
9,3648 € - 11,6236 € 92 Varastossa
Musta
Ei kahvaa
PP
2
80.0 mm
37,6925 € - 43,6743 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
67,3428 € - 83,5425 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Kahvalla
PP
2
250.0 mm
75,9643 € - 88,0194 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
300.0 mm
61,5296 € - 76,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
300.0 mm
25,2683 € - 31,4208 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
200.0 mm
28,9645 € - 33,5703 € 2 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
80.0 mm
45,1703 € - 50,1841 € 1 Varastossa
Musta
Kahvalla
Nailon
2
200.0 mm
37,389 € - 46,3714 € 42 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
125.0 mm
37,6925 € - 43,6743 € 65 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
15,7726 € - 19,6333 € 66 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
99.0 mm
99,8311 € - 115,6752 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Ei kahvaa
PP
2
375.0 mm
42,7516 € - 49,534 € 95 Varastossa
Musta
Kahvalla
PP
2
160.0 mm
  • / 3
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 8.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189870

Hinta-alue
17,3344 € - 13,8845 €

Varastotasot
85 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Kahvan korkeus
    45.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    23.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271223

Hinta-alue
41,7768 € - 37,5731 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    132.0 mm
Käsipyörä 140.0 mm Porausreikä 14.0 mm 19.5 mm Alumiini

10271025

Hinta-alue
93,7559 € - 89,0624 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    140.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    36.0 mm
  • Kahvan pituus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    36.0 mm
  • Väri
    Väritön
Ohjauskäsipyörä 160.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271186

Hinta-alue
33,4306 € - 30,0829 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    56.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 200.0 mm Porausreikä 18.0 mm 24.5 mm Alumiini

10271049

Hinta-alue
180,0166 € - 171,0278 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    45.0 mm
  • Kahvan korkeus
    96.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    42.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    141.0 mm
Ohjauskäsipyörä 250.0 mm 17.0 mm Teräs Väritön

10271094

Hinta-alue
316,6782 € - 316,6782 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    48.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    250.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Väri
    Väritön
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189719

Hinta-alue
46,4116 € - 37,237 €

Varastotasot
41 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189900

Hinta-alue
11,6236 € - 9,3648 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189665

Hinta-alue
43,6743 € - 37,6925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 250.0 mm Suurennettu reikä 24.0 mm 38.0 mm PP Musta

10189832

Hinta-alue
83,5425 € - 67,3428 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    250.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    69.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    57.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    159.0 mm
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189849

Hinta-alue
88,0194 € - 75,9643 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Kahvan korkeus
    90.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    168.0 mm
Käsipyörä 300.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189856

Hinta-alue
76,3547 € - 61,5296 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    300.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    78.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    66.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 200.0 mm Suurennettu reikä 20.0 mm 34.0 mm PP Musta

10189818

Hinta-alue
31,4208 € - 25,2683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    50.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    61.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 80.0 mm Suurennettu reikä 8.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189894

Hinta-alue
33,5703 € - 28,9645 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    80.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    35.0 mm
  • Kahvan korkeus
    45.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    80.0 mm
Ohjauskäsipyörä 200.0 mm 5.0 mm Nailon Musta

10271230

Hinta-alue
50,1841 € - 45,1703 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    200.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    61.0 mm
  • Kahvan korkeus
    76.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    200.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    137.0 mm
Käsipyörä 125.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 22.0 mm PP Musta

10189726

Hinta-alue
46,3714 € - 37,389 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    125.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    44.0 mm
  • Kahvan korkeus
    65.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    31.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    109.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 12.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189672

Hinta-alue
43,6743 € - 37,6925 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 99.0 mm Suurennettu reikä 10.0 mm 17.0 mm PP Musta

10189658

Hinta-alue
19,6333 € - 15,7726 €

Varastotasot
66 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    99.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    37.0 mm
  • Kahvan korkeus
    60.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    25.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    97.0 mm
Käsipyörä 375.0 mm Suurennettu reikä 26.0 mm 43.0 mm PP Musta

10189863

Hinta-alue
115,6752 € - 99,8311 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    375.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    87.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    81.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    87.0 mm
  • Väri
    Musta
Käsipyörä 160.0 mm Suurennettu reikä 14.0 mm 27.0 mm PP Musta

10189757

Hinta-alue
49,534 € - 42,7516 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Käsipyörän halkaisija
    160.0 mm
  • Käsipyörän korkeus
    51.0 mm
  • Kahvan korkeus
    80.0 mm
  • Keskiön halkaisija
    40.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    131.0 mm