Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,1282 € - 6,1282 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2
|
|
||
| 6,0896 € - 6,0896 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2
|
|
||
| 6,1465 € - 6,1465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 7,5959 € - 7,5959 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
2
|
|
||
| 1,7114 € - 2,1406 € | 56 Varastossa |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 6,6798 € - 6,6798 € | 1669 Varastossa |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 1,6612 € - 2,1009 € | 7156 Varastossa |
|
|
2
|
|
||
| 3,4521 € - 3,5363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 6,1154 € - 6,1154 € | 26 Varastossa |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 2,9206 € - 2,9206 € | 85 Varastossa |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,9968 € - 1,9968 € | 148 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 5,4153 € - 5,4153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0659 € - 1,2541 € | 276 Varastossa |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 2,0914 € - 2,0914 € | 455 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7795 € - 1,1031 € | 840 Varastossa |
M4
|
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,6921 € - 1,6921 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,686 € - 3,5347 € | 45 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,6971 € - 1,6971 € | 161 Varastossa |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,9581 € - 3,9581 € | 1041 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 27,2832 € - 27,2832 € | 5 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa