Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
6,2244 € - 6,2244 € Kysy toimitusaikaa täältä
10-32
2
5,9966 € - 5,9966 € Kysy toimitusaikaa täältä
8-32
1
5,9411 € - 5,9411 € Kysy toimitusaikaa täältä
6-32
2
3,3679 € - 3,4501 € Kysy toimitusaikaa täältä
10-32
1
7,4107 € - 7,4107 € Kysy toimitusaikaa täältä
8-32
2
5,9662 € - 5,9662 € 26 Varastossa
1/4-20
1
6,5169 € - 6,5169 € 1669 Varastossa
M6
3
5,9788 € - 5,9788 € Kysy toimitusaikaa täältä
8-32
2
1,6697 € - 2,0884 € 81 Varastossa
6-32
1
1,6206 € - 2,0496 € Kysy toimitusaikaa täältä
6-32
2
0,7605 € - 1,3859 € 207 Varastossa
M4
27.0 mm
1,7617 € - 1,7617 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
28.0 mm
2,0432 € - 4,4807 € 723 Varastossa
M8
40.0 mm
Female
35.0 mm
1,6368 € - 1,6368 € 1200 Varastossa
M4
28.0 mm
2,0741 € - 2,0741 € 2864 Varastossa
M4
15.0 mm
15.0 mm
8,9282 € - 8,9282 € 40 Varastossa
M10
50.0 mm
45.0 mm
2,4291 € - 5,3332 € 1072 Varastossa
M8
40.0 mm
40.0 mm
6,8503 € - 6,8503 € 40 Varastossa
M8
40.0 mm
45.0 mm
0,7264 € - 1,1944 € 1554 Varastossa
M4
22.0 mm
2,8494 € - 2,8494 € 37 Varastossa
M6
60.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä 10-32 Kumi;Hiiliteräs

10426975

Hinta-alue
6,2244 € - 6,2244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    10-32
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
Tärinänvaimennin Pyöreä 8-32 Kumi;Hiiliteräs

10164259

Hinta-alue
5,9966 € - 5,9966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    8-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä 6-32 Kumi;Hiiliteräs

10164235

Hinta-alue
5,9411 € - 5,9411 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    6-32
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
Tärinänvaimennin Pyöreä 10-32 Kumi;Hiiliteräs

10164280

Hinta-alue
3,4501 € - 3,3679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    10-32
  • Male thread length
    9.5 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä 8-32 Kumi;Hiiliteräs

10164266

Hinta-alue
7,4107 € - 7,4107 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    8-32
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
Tärinänvaimennin Pyöreä 1/4-20 Kumi;Hiiliteräs

10164273

Hinta-alue
5,9662 € - 5,9662 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Male thread length
    12.7 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Kumi;Hiiliteräs

10164297

Hinta-alue
6,5169 € - 6,5169 €

Varastotasot
1669 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    3
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä 8-32 Kumi;Hiiliteräs

10164242

Hinta-alue
5,9788 € - 5,9788 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    8-32
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
Tärinänvaimennin Pyöreä 6-32 Kumi;Hiiliteräs

10164211

Hinta-alue
2,0884 € - 1,6697 €

Varastotasot
81 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    1
  • Kierrekoko
    6-32
  • Male thread length
    6.4 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä 6-32 Kumi;Hiiliteräs

10164228

Hinta-alue
2,0496 € - 1,6206 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    2
  • Kierrekoko
    6-32
  • Koko materiaali
    Neopreenikumi;Hiiliteräs
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10281710

Hinta-alue
1,3859 € - 0,7605 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 Kumi;Teräs

10170434

Hinta-alue
1,7617 € - 1,7617 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    13.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282717

Hinta-alue
4,4807 € - 2,0432 €

Varastotasot
723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Tyyppi
    Female
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 Kumi;Teräs

10170403

Hinta-alue
1,6368 € - 1,6368 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Tärinänvaimennin M4 15.0 mm 15.0 mm Kumi;Teräs

10170465

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
2864 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282748

Hinta-alue
8,9282 € - 8,9282 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282724

Hinta-alue
5,3332 € - 2,4291 €

Varastotasot
1072 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282731

Hinta-alue
6,8503 € - 6,8503 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10281703

Hinta-alue
1,1944 € - 0,7264 €

Varastotasot
1554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

10281789

Hinta-alue
2,8494 € - 2,8494 €

Varastotasot
37 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm