Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,4107 € - 7,4107 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8-32
|
|
2
|
|
||
5,9662 € - 5,9662 € | 26 Varastossa |
1/4-20
|
|
1
|
|
||
5,9788 € - 5,9788 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8-32
|
|
2
|
|
||
5,9411 € - 5,9411 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6-32
|
|
2
|
|
||
1,6206 € - 2,0496 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
6-32
|
|
2
|
|
||
6,5169 € - 6,5169 € | 1669 Varastossa |
M6
|
|
3
|
|
||
3,3679 € - 3,4501 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10-32
|
|
1
|
|
||
5,9966 € - 5,9966 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8-32
|
|
1
|
|
||
1,6697 € - 2,0884 € | 81 Varastossa |
6-32
|
|
1
|
|
||
6,2244 € - 6,2244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10-32
|
|
2
|
|
||
0,7945 € - 1,5396 € | 3577 Varastossa |
M4
|
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6016 € - 1,0949 € | 681 Varastossa |
M4
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,0348 € - 1,8363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,5891 € - 4,4769 € | 222 Varastossa |
M8
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
7,9829 € - 7,9829 € | 216 Varastossa |
M8
|
|
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
16,0137 € - 16,0137 € | 32 Varastossa |
M10
|
|
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
0,6243 € - 1,001 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
2,5341 € - 5,6664 € | 33 Varastossa |
M8
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
1,0677 € - 2,0988 € | 85 Varastossa |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
8,8699 € - 8,8699 € | 68 Varastossa |
M8
|
|
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa