Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
14,8307 € - 14,8307 € 20 Varastossa
M10
60.0 mm
60.0 mm
7,4925 € - 11,0729 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
35.0 mm
35.0 mm
0,7605 € - 1,8132 € 2500 Varastossa
M6
20.0 mm
25.0 mm
37,2537 € - 37,2537 € 16 Varastossa
M16
96.0 mm
2,0741 € - 2,0741 € 258 Varastossa
M6
52.0 mm
34,8921 € - 34,8921 € 40 Varastossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
2,4864 € - 2,4864 € 476 Varastossa
M6
57.0 mm
10,9538 € - 10,9538 € 176 Varastossa
M10
50.0 mm
50.0 mm
19,3617 € - 22,7785 € 35 Varastossa
M10
113.0 mm
0,7054 € - 1,7087 € 3554 Varastossa
M6
20.0 mm
20.0 mm
0,681 € - 1,2606 € 84 Varastossa
M4
30.0 mm
0,6017 € - 1,0886 € 2793 Varastossa
M4
10.0 mm
10.0 mm
1,3621 € - 3,0047 € 55 Varastossa
M8
30.0 mm
25.0 mm
1,0783 € - 2,4521 € 4050 Varastossa
M6
25.0 mm
30.0 mm
4,0398 € - 4,7527 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
68.0 mm
0,5789 € - 1,1744 € 696 Varastossa
M4
10.0 mm
15.0 mm
1,521 € - 3,5848 € 54 Varastossa
M8
30.0 mm
30.0 mm
31,045 € - 31,045 € 16 Varastossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
0,8967 € - 1,9197 € 247 Varastossa
M6
25.0 mm
20.0 mm
7,9876 € - 7,9876 € 11 Varastossa
M10
83.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282762

Hinta-alue
14,8307 € - 14,8307 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 35.0 mm 70.0 mm Teräs;kumi

10396339

Hinta-alue
11,0729 € - 7,4925 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282656

Hinta-alue
1,8132 € - 0,7605 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282571

Hinta-alue
37,2537 € - 37,2537 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    96.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Kumi;Teräs

10170410

Hinta-alue
2,0741 € - 2,0741 €

Varastotasot
258 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    52.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 15.0 mm Teräs

10282137

Hinta-alue
34,8921 € - 34,8921 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Kumi;Teräs

10170427

Hinta-alue
2,4864 € - 2,4864 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    57.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282755

Hinta-alue
10,9538 € - 10,9538 €

Varastotasot
176 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 Teräs;kumi

10282564

Hinta-alue
22,7785 € - 19,3617 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    113.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282649

Hinta-alue
1,7087 € - 0,7054 €

Varastotasot
3554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282403

Hinta-alue
1,2606 € - 0,681 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282588

Hinta-alue
1,0886 € - 0,6017 €

Varastotasot
2793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282694

Hinta-alue
3,0047 € - 1,3621 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282687

Hinta-alue
2,4521 € - 1,0783 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282502

Hinta-alue
4,7527 € - 4,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    68.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282595

Hinta-alue
1,1744 € - 0,5789 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282700

Hinta-alue
3,5848 € - 1,521 €

Varastotasot
54 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10282779

Hinta-alue
31,045 € - 31,045 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282663

Hinta-alue
1,9197 € - 0,8967 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282533

Hinta-alue
7,9876 € - 7,9876 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    83.0 mm