Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
1,5891 € - 4,4769 € 222 Varastossa
M8
50.0 mm
1,2599 € - 3,5574 € 70 Varastossa
M6
50.0 mm
16,0137 € - 16,0137 € 32 Varastossa
M10
103.0 mm
26,6131 € - 26,6131 € 5 Varastossa
M10
113.0 mm
0,6243 € - 1,001 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
21.0 mm
1,1237 € - 2,9566 € 1475 Varastossa
M6
40.0 mm
8,8699 € - 8,8699 € 68 Varastossa
M8
78.0 mm
0,6016 € - 1,0949 € 681 Varastossa
M4
20.0 mm
1,0796 € - 2,3653 € 90 Varastossa
M5
40.0 mm
7,9829 € - 7,9829 € 216 Varastossa
M8
73.0 mm
11,5309 € - 11,5309 € 55 Varastossa
M10
88.0 mm
7,2346 € - 7,2346 € 59 Varastossa
M8
40.0 mm
45.0 mm
0,8513 € - 1,7055 € 285 Varastossa
M4
30.0 mm
0,7945 € - 1,5396 € 3577 Varastossa
M4
25.0 mm
15,4298 € - 15,4298 € 28 Varastossa
M10
60.0 mm
60.0 mm
0,7264 € - 1,1944 € 1554 Varastossa
M4
22.0 mm
7,696 € - 7,696 € 6 Varastossa
M8
111.0 mm
0,7605 € - 1,3859 € 207 Varastossa
M4
27.0 mm
1,6557 € - 1,6557 € 801 Varastossa
M5
30.0 mm
3,0132 € - 3,0132 € 105 Varastossa
M6
65.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282250

Hinta-alue
4,4769 € - 1,5891 €

Varastotasot
222 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

10282243

Hinta-alue
3,5574 € - 1,2599 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282335

Hinta-alue
16,0137 € - 16,0137 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 70.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10282342

Hinta-alue
26,6131 € - 26,6131 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282373

Hinta-alue
1,001 € - 0,6243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    21.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 Teräs;kumi

10282229

Hinta-alue
2,9566 € - 1,1237 €

Varastotasot
1475 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Female thread length
    6.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282304

Hinta-alue
8,8699 € - 8,8699 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282380

Hinta-alue
1,0949 € - 0,6016 €

Varastotasot
681 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282212

Hinta-alue
2,3653 € - 1,0796 €

Varastotasot
90 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Female thread length
    5.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282298

Hinta-alue
7,9829 € - 7,9829 €

Varastotasot
216 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Female thread length
    8.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282328

Hinta-alue
11,5309 € - 11,5309 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Female thread length
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10282083

Hinta-alue
7,2346 € - 7,2346 €

Varastotasot
59 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282182

Hinta-alue
1,7055 € - 0,8513 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282175

Hinta-alue
1,5396 € - 0,7945 €

Varastotasot
3577 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Female thread length
    4.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 24.0 mm Teräs;kumi

10282113

Hinta-alue
15,4298 € - 15,4298 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10281703

Hinta-alue
1,1944 € - 0,7264 €

Varastotasot
1554 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    22.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10281864

Hinta-alue
7,696 € - 7,696 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    111.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10281710

Hinta-alue
1,3859 € - 0,7605 €

Varastotasot
207 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M5 15.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10281727

Hinta-alue
1,6557 € - 1,6557 €

Varastotasot
801 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 12.7 mm Teräs;kumi

10281796

Hinta-alue
3,0132 € - 3,0132 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    65.0 mm