Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.
Sarjanumero: SR5495
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaishalkaisija | Tyyppi | Kokonaiskorkeus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,8032 € - 3,9232 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,8616 € - 3,8616 € | 1090 Varastossa |
M8
|
|
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
0,9308 € - 1,7521 € | 282 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
3,2793 € - 3,2793 € | 88 Varastossa |
M6
|
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
2,1487 € - 4,5145 € | 5941 Varastossa |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,4015 € - 2,4015 € | 299 Varastossa |
M6
|
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
2,2471 € - 2,2471 € | 6666 Varastossa |
M6
|
|
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
18,9813 € - 22,3309 € | 13 Varastossa |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,7264 € - 1,7887 € | 1539 Varastossa |
M5
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,827 € - 1,827 € | 360 Varastossa |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
5,9628 € - 5,9628 € | 26 Varastossa |
M8
|
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
1,9305 € - 1,9305 € | 14 Varastossa |
M5
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
26,6178 € - 26,6178 € | 5 Varastossa |
M10
|
|
|
6.142 in
156.0 mm
|
||
37,3097 € - 37,3097 € | 10 Varastossa |
M16
|
|
|
5.591 in
142.0 mm
|
||
0,7605 € - 1,0762 € | 1400 Varastossa |
M4
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
9,4932 € - 9,4932 € | 39 Varastossa |
M10
|
|
|
4.764 in
121.0 mm
|
||
2,4866 € - 2,4866 € | 8 Varastossa |
M6
|
|
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
2,8494 € - 2,8494 € | 37 Varastossa |
M6
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
6,5519 € - 6,5519 € | 59 Varastossa |
M8
|
|
|
4.173 in
106.0 mm
|
||
1,1355 € - 1,3359 € | 30890 Varastossa |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa