Valikko Haku

Kerros- ja nastatuet

Varastossa

Tärinänvaimentimet on valmistettu sinkitystä teräksestä ja kumista. Ne sopivat kohteisiin, joissa tarvitaan tärinän eristystä. Voidaan käyttää puristuksessa, leikkauksessa tai molemmissa – käyttötarkoituksissa, jota eivät vaadi vikaturvatoimintoa. Saatavana viisi eri vaihtoehtoa ja eri kierrekokoja.

Sarjanumero: SR5495

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
126 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaishalkaisija Tyyppi Kokonaiskorkeus Osta
1,0783 € - 2,6795 € 175 Varastossa
M6
50.0 mm
10,6627 € - 10,6627 € 9 Varastossa
M10
88.0 mm
1,0295 € - 2,1168 € 105 Varastossa
M6
40.0 mm
2,554 € - 6,514 € 2920 Varastossa
M8
78.0 mm
0,9175 € - 1,5767 € 235 Varastossa
M6
40.0 mm
2,4291 € - 5,3594 € 20 Varastossa
M8
73.0 mm
0,6084 € - 1,386 € 800 Varastossa
M4
15.0 mm
15.0 mm
0,7264 € - 1,4097 € 401 Varastossa
M6
35.0 mm
4,0398 € - 4,7527 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
68.0 mm
0,6017 € - 1,0886 € 2793 Varastossa
M4
10.0 mm
10.0 mm
0,681 € - 1,2606 € 84 Varastossa
M4
30.0 mm
14,8307 € - 14,8307 € 20 Varastossa
M10
60.0 mm
60.0 mm
0,6084 € - 1,2906 € 1288 Varastossa
M4
15.0 mm
10.0 mm
1,0783 € - 2,4521 € 4050 Varastossa
M6
25.0 mm
30.0 mm
0,5789 € - 1,1744 € 696 Varastossa
M4
10.0 mm
15.0 mm
0,9648 € - 2,1335 € 70 Varastossa
M6
25.0 mm
25.0 mm
31,045 € - 31,045 € 16 Varastossa
M16
100.0 mm
50.0 mm
0,647 € - 1,4941 € 38 Varastossa
M4
15.0 mm
20.0 mm
0,8967 € - 1,9197 € 247 Varastossa
M6
25.0 mm
20.0 mm
1,3621 € - 3,0047 € 55 Varastossa
M8
30.0 mm
25.0 mm
  • / 7
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282465

Hinta-alue
2,6795 € - 1,0783 €

Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 50.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282540

Hinta-alue
10,6627 € - 10,6627 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    88.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282441

Hinta-alue
2,1168 € - 1,0295 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 45.0 mm Teräs;kumi

10282526

Hinta-alue
6,514 € - 2,554 €

Varastotasot
2920 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282434

Hinta-alue
1,5767 € - 0,9175 €

Varastotasot
235 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 40.0 mm Teräs;kumi

10282519

Hinta-alue
5,3594 € - 2,4291 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    73.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282618

Hinta-alue
1,386 € - 0,6084 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 20.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282427

Hinta-alue
1,4097 € - 0,7264 €

Varastotasot
401 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    35.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 40.0 mm 35.0 mm Teräs;kumi

10282502

Hinta-alue
4,7527 € - 4,0398 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    68.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282588

Hinta-alue
1,0886 € - 0,6017 €

Varastotasot
2793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282403

Hinta-alue
1,2606 € - 0,681 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M10 60.0 mm 50.0 mm Teräs;kumi

10282762

Hinta-alue
14,8307 € - 14,8307 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    60.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 10.0 mm Teräs;kumi

10282601

Hinta-alue
1,2906 € - 0,6084 €

Varastotasot
1288 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 30.0 mm Teräs;kumi

10282687

Hinta-alue
2,4521 € - 1,0783 €

Varastotasot
4050 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    30.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 10.0 mm 15.0 mm Teräs;kumi

10282595

Hinta-alue
1,1744 € - 0,5789 €

Varastotasot
696 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282670

Hinta-alue
2,1335 € - 0,9648 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M16 100.0 mm 60.0 mm Teräs;kumi

10282779

Hinta-alue
31,045 € - 31,045 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M16
  • Female thread length
    16.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M4 15.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282625

Hinta-alue
1,4941 € - 0,647 €

Varastotasot
38 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M6 25.0 mm 20.0 mm Teräs;kumi

10282663

Hinta-alue
1,9197 € - 0,8967 €

Varastotasot
247 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    20.0 mm
Tärinänvaimennin Pyöreä M8 30.0 mm 25.0 mm Teräs;kumi

10282694

Hinta-alue
3,0047 € - 1,3621 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Muoto
    Pyöreä
  • Asennustapa
    Threaded
  • Kierrekoko
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    25.0 mm