Valikko Haku

Kierreliittimet - tuuma

Varastossa

Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä, taaten vakaan liitännän. Niiden sisäkierre mahdollistaa pultin tai ruuvin liittämisen ja kiinnittämisen tiukkaan.

Se on helppo asentaa ja irrottaa, ja se voi auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti. Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.

Niitä käytetään laajalti useissa teollisissa käyttökohteissa, kuten auto- ja avaruusteollisuus ja lääkinnälliset laitteet. Kierteisiä sisäkkeitä saa joko metreissä tai metrin ja tuuman yhdistelmänä.

  • Kierteiset sisäkkeet kierteisellä seinämällä korvaavat kuluneet tai rikkinäiset kierteet vahvemmilla kierteillä.
  • Ne voivat auttaa ehkäisemään kierteen kulumista tai vääntymistä, joka voi aiheutua, kun ruuvi tai pultti laitetaan materiaaliin ja poistetaan materiaalista toistuvasti.
  • Kun sisäke on paikoillaan, se tarjoaa turvallisen kiinnityksen, joka ei liiku.
Materiaali: Hiiliteräs, 303 Ruostumaton teräs Sarjanumero: SRTR1576, SRTR1575, SRTR1570, SRTR1566, SRTR1565, SRTR1560

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Int. thread type d1 l1 Tulppatyyppi E x t d2 tol 2A Materiaali Inst. thread tap tol. 2B Int d1 tol 2B Osta
22,30 € - 34,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
UNC
0.31
Kestävä
5/16" - 18
Hiiliteräs
5/16"-18
6 - 32
28,35 € - 43,61 € Kysy toimitusaikaa täältä
UNC
0.50
Kestävä
5/8" - 11
Hiiliteräs
5/8"-11
3/8" - 16
13,18 € - 20,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
UNF
0.43
Kestävä
9/16" - 12
Hiiliteräs
9/16"-12
5/16" - 24
25,35 € - 39,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
UNF
0.87
Kestävä
1" - 12
Hiiliteräs
1"-12
5/8" - 18
3,04 € - 5,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
UNF
0.62
Kestävä
3/4"-16
Hiiliteräs
3/4"-16
1/2"-20
  • / 7
Kierteinen sisäke 0.31 6 - 32 Kestävä Hiiliteräs

20219109

Hinta-alue
34,30 € - 22,30 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Int d1 tol 2B
    6 - 32
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/16" - 18
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.31
Kierteinen sisäke 0.50 3/8" - 16 Kestävä Hiiliteräs

20219154

Hinta-alue
43,61 € - 28,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Int d1 tol 2B
    3/8" - 16
  • Int. thread type d1
    UNC
  • E x t d2 tol 2A
    5/8" - 11
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.50
Kierteinen sisäke 0.43 5/16" - 24 Kestävä Hiiliteräs

20219253

Hinta-alue
20,28 € - 13,18 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Int d1 tol 2B
    5/16" - 24
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    9/16" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNC
  • l1
    0.43
Kierteinen sisäke 0.87 5/8" - 18 Kestävä Hiiliteräs

20219307

Hinta-alue
39,00 € - 25,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Int d1 tol 2B
    5/8" - 18
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    1" - 12
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.87
Kierteinen sisäke 0.62 1/2"-20 Kestävä Hiiliteräs

20219000

Hinta-alue
5,06 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Int d1 tol 2B
    1/2"-20
  • Int. thread type d1
    UNF
  • E x t d2 tol 2A
    3/4"-16
  • E x t. thread type d2
    UNF
  • l1
    0.62