Kierretangot ja -tapit sopivat erinomaisesti kohteisiin, joissa ruuvin kantaa ei tarvita tai missä tilaa on vähän. Ne asennetaan kokonaan materiaalin sisään.
Sarjanumero: SR1985
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,0578 € - 0,0714 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,2453 € - 0,3028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,0859 € - 0,106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,262 € - 0,3235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,8819 € - 1,0888 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 1,1013 € - 1,3596 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
5.000 in
127 mm
|
||
| 3,8604 € - 4,7659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8 x 1.25
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,1555 € - 0,1919 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,1128 € - 0,1393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,1934 € - 0,2388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
3.000 in
76.2 mm
|
||
| 0,0793 € - 0,0979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,5034 € - 0,6215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
4.000 in
101.6 mm
|
||
| 0,0461 € - 0,0607 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
#10-32
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,1497 € - 0,1849 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5/16-18
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 9,6268 € - 11,6757 € | 9 Varastossa |
M4 x 0.7
|
3.281 ft
1.0 m
|
||
| 0,2995 € - 0,3698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
2.000 in
50.8 mm
|
||
| 0,3843 € - 0,4744 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/2-13
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
| 0,1681 € - 0,2076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3/8-16
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1085 € - 0,134 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1/4-20
|
2.500 in
63.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa