Valikko Haku

Kierretulpat tiivisteellä

Varastossa

Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.

Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.

Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.

  • Tarjoaa tiiviin istuvuuden estäen epäpuhtauksien pääsyn sisälle.
  • Helppo asentaa ja poistaa käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta.
  • Kestää lämpötiloja -30C:sta jopa +90C:een.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
47 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Thread Sizes (All) Väri Materiaali H Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,1313 € - 0,4215 € 2300 Varastossa
16.0 mm
1/8”
Valkoinen
PA;TPE
16.0 mm
BSP-Kierteet
1
0,1926 € - 0,646 € 1000 Varastossa
28.0 mm
1/2”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
BSP-Kierteet
2
0,374 € - 1,2698 € 650 Varastossa
44.0 mm
1”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
BSP-Kierteet
2
0,7952 € - 1,347 € 100 Varastossa
52.0 mm
1-1/4”
Valkoinen
PA;TPE
26.0 mm
BSP-Kierteet
2
0,1789 € - 0,5913 € 10100 Varastossa
24.0 mm
3/8”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
BSP-Kierteet
1
0,1413 € - 0,5346 € 3000 Varastossa
21.0 mm
1/4”
Valkoinen
PA;TPE
18.0 mm
BSP-Kierteet
2
0,2089 € - 0,6989 € 1500 Varastossa
35.0 mm
3/4”
Valkoinen
PA;TPE
20.0 mm
BSP-Kierteet
2
0,1334 € - 0,2076 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.4 mm
M18 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.3 mm
Metrinen
2
0,1986 € - 0,3089 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.0 mm
M22 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Metrinen
1
0,2505 € - 0,3897 € 1800 Varastossa
32.0 mm
3/4-14
Keltainen
Nailon 6
19.5 mm
Brittiläinen
1
0,1467 € - 0,2283 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.3 mm
M20 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrinen
2
0,1195 € - 0,1859 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.5 mm
M14 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrinen
2
0,1512 € - 0,2353 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
M10 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
16.5 mm
Metrinen
1
0,1177 € - 0,1831 € 7600 Varastossa
16.7 mm
M12 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
16.3 mm
Metrinen
2
0,1009 € - 0,1569 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.3 mm
M8 x 1.0
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
14.3 mm
Metrinen
2
0,1615 € - 0,2512 € 2700 Varastossa
26.3 mm
M20 x 2.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
18.2 mm
Metrinen
2
0,1213 € - 0,1887 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0 mm
M16 x 1.5
Punainen
LDPE-PIR + NEOPRENE
17.2 mm
Metrinen
2
0,1784 € - 0,2775 € 4000 Varastossa
22.0 mm
M16 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Metrinen
1
0,2094 € - 0,3257 € 2100 Varastossa
24.0 mm
M18 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Metrinen
1
0,1665 € - 0,259 € 2000 Varastossa
19.0 mm
M14 x 1.5
Keltainen
Nailon 6
17.5 mm
Metrinen
1
  • / 3
1/8” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106846

Hinta-alue
0,4215 € - 0,1313 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • SW1
    12.0 mm
  • SW2
    8.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/8”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1/2” PA;TPE Valkoinen

10106877

Hinta-alue
0,646 € - 0,1926 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1” PA;TPE Valkoinen

10106891

Hinta-alue
1,2698 € - 0,374 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    20.0 mm
  • SW2
    16.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 1-1/4” PA;TPE Valkoinen

10106907

Hinta-alue
1,347 € - 0,7952 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    52.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • SW1
    32.0 mm
  • SW2
    27.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1-1/4”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/8” PA;TPE Valkoinen

10106860

Hinta-alue
0,5913 € - 0,1789 €

Varastotasot
10100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/8”
1/4” BSP-Kierteet, Gas-kierteet N/A Valkoinen PA;TPE

10106853

Hinta-alue
0,5346 € - 0,1413 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • SW1
    16.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/4”
Kierretulppa tiivisteellä BSP-Kierteet, Gas-kierteet 3/4” PA;TPE Valkoinen

10106884

Hinta-alue
0,6989 € - 0,2089 €

Varastotasot
1500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    35.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • SW1
    18.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4”
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M18 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597702

Hinta-alue
0,2076 € - 0,1334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.4 mm
  • H
    18.3 mm
  • h
    13.7 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M18 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M22 Nailon 6 Keltainen

20597450

Hinta-alue
0,3089 € - 0,1986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    18.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Gas-kierteet 3/4" Nailon 6 Keltainen

20597504

Hinta-alue
0,3897 € - 0,2505 €

Varastotasot
1800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.0 mm
  • H
    19.5 mm
  • h
    12.0 mm
  • SW1
    24.0 mm
  • SW2
    21.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M20 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597719

Hinta-alue
0,2283 € - 0,1467 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    29.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M14 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597689

Hinta-alue
0,1859 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    22.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M14 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M10 Nailon 6 Keltainen

20597382

Hinta-alue
0,2353 € - 0,1512 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • h
    9.0 mm
  • SW1
    10.0 mm
  • SW2
    7.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M12 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597672

Hinta-alue
0,1831 € - 0,1177 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.7 mm
  • H
    16.3 mm
  • h
    8.7 mm
  • SW1
    18.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    M12 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M8 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597641

Hinta-alue
0,1569 € - 0,1009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.3 mm
  • H
    14.3 mm
  • h
    9.5 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M8 x 1.0
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M20 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597726

Hinta-alue
0,2512 € - 0,1615 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    26.3 mm
  • H
    18.2 mm
  • h
    14.0 mm
  • SW1
    26.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M20 x 2.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M16 LDPE-PIR + NEOPREENI Punainen

20597696

Hinta-alue
0,1887 € - 0,1213 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • h
    12.5 mm
  • SW1
    23.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    M16 x 1.5
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M16 Nailon 6 Keltainen

20597429

Hinta-alue
0,2775 € - 0,1784 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    15.0 mm
  • SW2
    12.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M18 Nailon 6 Keltainen

20597436

Hinta-alue
0,3257 € - 0,2094 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    17.0 mm
  • SW2
    14.0 mm
Kierretulppa tiivisteellä Metric-Kierteet M14 Nailon 6 Keltainen

20597412

Hinta-alue
0,259 € - 0,1665 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    10.0 mm
  • SW1
    13.0 mm
  • SW2
    10.0 mm