Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, PA6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1281 € - 0,4112 € | 2381 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
1/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
| 0,7758 € - 1,3142 € | 130 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
1.024 in
26.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,2038 € - 0,6819 € | 950 Varastossa |
1.378 in
35.0 mm
|
3/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,1745 € - 0,5769 € | 19200 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
3/8”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
1
|
||
| 0,1879 € - 0,6303 € | 1894 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
1/2”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,3649 € - 1,2388 € | 1450 Varastossa |
1.732 in
44.0 mm
|
1”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,1379 € - 0,5216 € | 3500 Varastossa |
0.827 in
21.0 mm
|
1/4”
|
Valkoinen
|
PA;TPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gas-kierteet
|
2
|
||
| 0,1937 € - 0,3014 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M22 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1733 € - 0,2696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.11 in
28.2 mm
|
M22 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1937 € - 0,3014 € | 2968 Varastossa |
1.024 in
26.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1148 € - 0,1786 € | 7600 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1608 € - 0,2501 € | 4500 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,2306 € - 0,3588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1302 € - 0,2025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1906 € - 0,2965 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1036 € - 0,1612 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
M10 x 1.0
|
Punainen
|
LDPE
|
0.575 in
14.6 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2227 € - 0,3465 € | 2250 Varastossa |
1.232 in
31.3 mm
|
5/8-14
|
Punainen
|
LDPE
|
0.724 in
18.4 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,109 € - 0,1696 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
M12 x 1.0
|
Punainen
|
LDPE
|
0.657 in
16.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2043 € - 0,3178 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1476 € - 0,2296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa