Kierretulpat ja tiivisteet on tarkoitettu luomaan tiukka ja varma tiiviste joka estää pölyn, lian tai muiden ei-toivottujen aineiden pääsyn sisään. Tiivisteen/aluslevyn lisääminen parantaa tiivistystehokkuutta lisäten ylimääräisen suojakerroksen vuotoja ja epäpuhtauksia vastaan.
Kierretulpat on helppo asentaa ja poistaa käyttökohteesta käyttämällä talttapääruuvimeisseliä, kuusiokulma-avainta tai jakoavainta. Ne kestävät lämpötiloja -30C:sta aina +90C:een.
Käytetään usein hydrauliikan ja pneumatiikan järjestelmissä, autoteollisuudessa ja yleisillä koneenrakennusaloilla.
Materiaali: LDPE, Nailon 6, PA;TPE Väri: Punainen, Keltainen, Valkoinen Sarjanumero: SRTFUGP, SRTFTG, SRF0012
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Thread Sizes (All) | Väri | Materiaali | H | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1512 € - 0,2353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1.0
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1953 € - 0,3039 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.232 in
31.3 mm
|
M24 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.728 in
18.5 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2136 € - 0,3323 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.063 in
27.0 mm
|
1/2-14
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1648 € - 0,2564 € | 14000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1613 € - 0,2509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-19
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,3877 € - 0,6031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.902 in
73.7 mm
|
#2-11
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1334 € - 0,2076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.961 in
24.4 mm
|
M18 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.72 in
18.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,3371 € - 0,5244 € | 240 Varastossa |
2.173 in
55.2 mm
|
1-1/2-11
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,2773 € - 0,4315 € | 93 Varastossa |
1.272 in
32.3 mm
|
3/4-14
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.669 in
17.0 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,3058 € - 0,4757 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.567 in
39.8 mm
|
#1-11
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.665 in
16.9 mm
|
Brittiläinen
|
2
|
||
| 0,1177 € - 0,1831 € | 7600 Varastossa |
0.657 in
16.7 mm
|
M12 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.642 in
16.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1784 € - 0,2775 € | 17550 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
3/8-19
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
| 0,1512 € - 0,2353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.669 in
17.0 mm
|
M10 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.65 in
16.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1615 € - 0,2512 € | 2700 Varastossa |
1.035 in
26.3 mm
|
M20 x 2.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.717 in
18.2 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2364 € - 0,3677 € | 1800 Varastossa |
1.287 in
32.7 mm
|
M26 x 1.5
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.736 in
18.7 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,1784 € - 0,2775 € | 4000 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1009 € - 0,1569 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.484 in
12.3 mm
|
M8 x 1.0
|
Punainen
|
LDPE-PIR + NEOPRENE
|
0.563 in
14.3 mm
|
Metrinen
|
2
|
||
| 0,2094 € - 0,3257 € | 2100 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
M18 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,1665 € - 0,259 € | 2000 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,2505 € - 0,3897 € | 1800 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
3/4-14
|
Keltainen
|
Nailon 6
|
0.768 in
19.5 mm
|
Brittiläinen
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa