Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - leveä laippa

Varastossa

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Sen leveä laipparakenne pitää maalihiutaleet pois reiästä poistettaessa.
  • Niiden nitriilitiiviste tiivistää tulpan liitäntäpintaan tiiviyden varmistamiseksi.
  • Sitä suositellaan vaihteleviin lämpötiloihin -40 C – +100 C välillä.
Materiaali: PA Väri: Keltainen Sarjanumero: SR5761

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
10 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D SW Thread Sizes (All) Väri L Materiaali Kierrestandardi Osta
0,1301 € - 0,3248 € 14505 Varastossa
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Keltainen
10.2 mm
Nailon
0,8428 € - 2,4582 € 1070 Varastossa
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Keltainen
19.0 mm
Nailon
0,1136 € - 0,3047 € 9350 Varastossa
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Keltainen
9.9 mm
Nailon
0,4983 € - 1,6388 € Kysy toimitusaikaa täältä
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Keltainen
19.5 mm
Nailon
0,2354 € - 0,6296 € 3108 Varastossa
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Keltainen
14.2 mm
Nailon
0,2194 € - 0,667 € 1692 Varastossa
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Keltainen
13.2 mm
Nailon
0,1712 € - 0,4111 € 7464 Varastossa
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Keltainen
10.6 mm
Nailon
0,4696 € - 1,5468 € 2086 Varastossa
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Keltainen
17.7 mm
Nailon
0,4449 € - 1,4663 € 1970 Varastossa
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Keltainen
17.7 mm
Nailon
0,3285 € - 1,0781 € 272 Varastossa
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Keltainen
16.7 mm
Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149454

Hinta-alue
0,3248 € - 0,1301 €

Varastotasot
14505 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    1/2 - 20 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149539

Hinta-alue
2,4582 € - 0,8428 €

Varastotasot
1070 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149447

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1136 €

Varastotasot
9350 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/16 - 20 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149522

Hinta-alue
1,6388 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149485

Hinta-alue
0,6296 € - 0,2354 €

Varastotasot
3108 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    7/8 - 14 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149478

Hinta-alue
0,667 € - 0,2194 €

Varastotasot
1692 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Thread Sizes (All)
    3/4 - 16 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149461

Hinta-alue
0,4111 € - 0,1712 €

Varastotasot
7464 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Thread Sizes (All)
    9/16 - 18 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149515

Hinta-alue
1,5468 € - 0,4696 €

Varastotasot
2086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149508

Hinta-alue
1,4663 € - 0,4449 €

Varastotasot
1970 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Materiaali
    Nailon
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet Nailon Keltainen

10149492

Hinta-alue
1,0781 € - 0,3285 €

Varastotasot
272 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Thread Sizes (All)
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Materiaali
    Nailon