Threaded Protection Plugs designed for use on NPT Threads. Safeguards threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. Can be installed by hand or using a 12-point socket head. Designed for strength and abrasion resistance. Can withstand temperatures from -40F up to 230F (-40C to 110C).
Materiaali: HDPE, PEEK Väri: Punainen, Ruskea Sarjanumero: SR5759, SRK0083
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | Materiaali | H | L | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,8186 € - 6,0651 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1/8
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
2
|
||
| 8,9676 € - 9,3509 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
3/8
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 7,927 € - 8,2556 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1/4
|
Ruskea
|
PEEK
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
2
|
||
| 0,1116 € - 0,1552 € | 6500 Varastossa |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
| 0,1415 € - 0,1982 € | 600 Varastossa |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1002 € - 0,2277 € | 9420 Varastossa |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,1836 € - 0,204 € | 2960 Varastossa |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0916 € - 0,0916 € | 10600 Varastossa |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4 in
|
Punainen
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa