These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Ergonominen vetokieleke tekee asennuksesta ja irrottamisesta helppoa.Sitä saa joko silikonina, joka on uudelleenkäytettävä korkeita lämpötiloja kestävä materiaali, tai EPDM, joka on uudelleenkäytettävä ja kustannustehokas materiaali, jolla on vähemmän lämpöä mutta erinomainen kemiallinen kestävyys.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus. Materiaali: LDPE - PIR, LDPE Väri: Punainen Sarjanumero: SR1009
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | PD | Väri | Materiaali | H | L | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,131 € - 0,2064 € | 2000 Varastossa |
0.811 in
20.6 mm
|
1/2 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,4294 € - 1,0962 € | 2870 Varastossa |
2.547 in
64.7 mm
|
M42 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
||
| 0,4743 € - 1,2082 € | 1940 Varastossa |
2.276 in
57.8 mm
|
M45 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 0,0732 € - 0,1865 € | 29167 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
3/8 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,3606 € - 0,9194 € | 33015 Varastossa |
1.795 in
45.6 mm
|
M36 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 0,1306 € - 0,33 € | 27390 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
3/4 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,127 € - 0,3212 € | 25000 Varastossa |
0.846 in
21.5 mm
|
M14 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3887 € - 0,9931 € | 8128 Varastossa |
1.949 in
49.5 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.736 in
18.7 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,0882 € - 0,2183 € | 4000 Varastossa |
0.843 in
21.4 mm
|
9/16 in - 18 UNF/JIC
|
0.709 in
18.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,068 € - 0,1673 € | 17500 Varastossa |
0.807 in
20.5 mm
|
1/4 in - 19 BSP/GAS
|
0.748 in
19.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1922 € - 0,4862 € | 10250 Varastossa |
1.583 in
40.2 mm
|
1 in - 11 BSP/GAS
|
0.433 in
11.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,0721 € - 0,1785 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.728 in
18.5 mm
|
7/16 in - 20 UNF/JIC
|
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,2076 € - 0,5275 € | 2550 Varastossa |
1.571 in
39.9 mm
|
M30 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1305 € - 0,33 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
M20 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,1866 € - 0,3064 € | 5600 Varastossa |
1.189 in
30.2 mm
|
5/8 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1557 € - 0,386 € | 9000 Varastossa |
1.335 in
33.9 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF/JIC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,6188 € - 1,5736 € | 11900 Varastossa |
2.594 in
65.9 mm
|
M52 x 2;0
|
0.079 in
2.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
||
| 0,0543 € - 0,1208 € | 25487 Varastossa |
1.197 in
30.4 mm
|
1/2 in - 14 BSP/GAS
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
||
| 0,1296 € - 0,3212 € | 36537 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
7/8 in - 14 UNF/JIC
|
0.551 in
14.0 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 0,1275 € - 0,3241 € | 21600 Varastossa |
0.929 in
23.6 mm
|
M16 x 1;5
|
0.059 in
1.5 mm
|
Punainen
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa