Valikko Haku

Kierteelliset suojatulpat - UNF-kierteet

Varastossa

Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.

  • Siinä on vähemmän kierremuotoja asennuksen nopeuttamiseksi, ja se voidaan kiinnittää ja irrottaa käsin, kuusioavaimella tai ruuvimeisselillä.
  • Se on yhteensopiva NS- ja NF-luokan 1-2-3 vakiokierteiden kanssa.
  • Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikka, pneumaattinen ja yleinen konepajateollisuus.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
23 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri Materiaali H L Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Tyyppi Osta
0,2409 € - 0,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.2 mm
Punainen
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,7719 € - 3,2201 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0 mm
Punainen
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,1738 € - 0,5807 € 8460 Varastossa
20.8 mm
Punainen
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,0852 € - 0,2843 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.3 mm
Punainen
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,2765 € - 1,0177 € 14573 Varastossa
40.9 mm
Punainen
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,1115 € - 0,2832 € 7600 Varastossa
13.9 mm
Punainen
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,219 € - 0,7015 € 1260 Varastossa
28.0 mm
Punainen
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,2012 € - 0,644 € 22950 Varastossa
20.4 mm
Punainen
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,1032 € - 0,3335 € 17670 Varastossa
17.2 mm
Punainen
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
10186190 0,219 € - 0,7015 € 9800 Varastossa
24.1 mm
Punainen
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,2423 € - 0,782 € 10854 Varastossa
21.7 mm
Punainen
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
0,2212 € - 0,5396 € 956 Varastossa
20.0 mm
Keltainen
HDPE
18.5 mm
12.0 mm
9/16 x 18
4
0,2468 € - 0,3801 € 3000 Varastossa
18.0 mm
Keltainen
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,3997 € - 0,7595 € 3886 Varastossa
27.0 mm
Keltainen
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
3900 Varastossa
25.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
0,3897 € - 0,7369 € 1000 Varastossa
23.0 mm
Keltainen
HDPE
20.5 mm
14.0 mm
11/16 x 16
4
0,2903 € - 0,4557 € 3894 Varastossa
17.0 mm
Keltainen
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
3217 Varastossa
34.0 mm
Keltainen
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
1000 Varastossa
19.5 mm
Keltainen
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
3996 Varastossa
23.5 mm
Keltainen
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
  • / 2
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7⁄16 in x 20 LDPE Punainen

10186152

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2409 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7⁄16 in x 20
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11⁄16 in x 14 LDPE Punainen

10186220

Hinta-alue
3,2201 € - 0,7719 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 5/8 in x 18 LDPE Punainen

10186183

Hinta-alue
0,5807 € - 0,1738 €

Varastotasot
8460 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    5/8 in x 18
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 3/8 in x 24 LDPE Punainen

10186145

Hinta-alue
0,2843 € - 0,0852 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8 in x 24
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1- 5/16 in x 12 LDPE Punainen

10186237

Hinta-alue
1,0177 € - 0,2765 €

Varastotasot
14573 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11⁄16 in x 14 LDPE Punainen

10186312

Hinta-alue
0,2832 € - 0,1115 €

Varastotasot
7600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11⁄16 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 7/8 in x 14 LDPE Punainen

10186206

Hinta-alue
0,7015 € - 0,219 €

Varastotasot
1260 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/8 in x 14
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 9⁄16 in x 18 LDPE Punainen

10186176

Hinta-alue
0,644 € - 0,2012 €

Varastotasot
22950 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9⁄16 in x 18
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 1/2 in x 20 LDPE Punainen

10186169

Hinta-alue
0,3335 € - 0,1032 €

Varastotasot
17670 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2 in x 20
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 3/4 in x 16 LDPE Punainen

10186190

Hinta-alue
0,7015 € - 0,219 €

Varastotasot
9800 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4 in x 16
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet 11/16 in x 12 LDPE Punainen

10186213

Hinta-alue
0,782 € - 0,2423 €

Varastotasot
10854 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 in x 12
  • Materiaali
    LDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 9/16 x 18 HDPE Keltainen

10145746

Hinta-alue
0,5396 € - 0,2212 €

Varastotasot
956 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.5 mm
  • L
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16 x 18
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1/2 in x 20 HDPE Keltainen

10145739

Hinta-alue
0,3801 € - 0,2468 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/2 in x 20
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 13/16 x 16 HDPE Keltainen

10145838

Hinta-alue
0,7595 € - 0,3997 €

Varastotasot
3886 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    13/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 3/4 x 16 HDPE Keltainen

10145807


Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/4 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11/16 x 16 HDPE Keltainen

10145784

Hinta-alue
0,7369 € - 0,3897 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 7/16 x 20 HDPE Keltainen

10145722

Hinta-alue
0,4557 € - 0,2903 €

Varastotasot
3894 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    7/16 x 20
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 1-1/16 x 12 HDPE Keltainen

10145913


Varastotasot
3217 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1-1/16 x 12
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 9/16 x 18 HDPE Keltainen

10145753


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    9/16 x 18
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen tulppa UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11/16 x 16 HDPE Keltainen

10145791


Varastotasot
3996 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    11/16 x 16
  • Materiaali
    HDPE