Threaded Protection Plugs designed for use on UNF Threads. Shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. With fewer thread forms, they allow for quick application.
Materiaali: LDPE, HDPE Väri: Punainen, Keltainen Sarjanumero: SR1077, SRF0029
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | Materiaali | H | L | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2409 € - 0,7446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.677 in
17.2 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
7⁄16 in x 20
|
1
|
||
| 0,7719 € - 3,2201 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,1738 € - 0,5807 € | 8460 Varastossa |
0.819 in
20.8 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.823 in
20.9 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
5/8 in x 18
|
1
|
||
| 0,0852 € - 0,2843 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.602 in
15.3 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3/8 in x 24
|
1
|
||
| 0,2765 € - 1,0177 € | 14573 Varastossa |
1.61 in
40.9 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.173 in
29.8 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1- 5/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,1115 € - 0,2832 € | 7600 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
11⁄16 in x 14
|
1
|
||
| 0,219 € - 0,7015 € | 1260 Varastossa |
1.102 in
28.0 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8 in x 14
|
1
|
||
| 0,2012 € - 0,644 € | 22950 Varastossa |
0.803 in
20.4 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
9⁄16 in x 18
|
2
|
||
| 0,1032 € - 0,3335 € | 17670 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1/2 in x 20
|
1
|
||
| 10186190 | 0,219 € - 0,7015 € | 9800 Varastossa |
0.949 in
24.1 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.988 in
25.1 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
3/4 in x 16
|
1
|
|
| 0,2423 € - 0,782 € | 10854 Varastossa |
0.854 in
21.7 mm
|
Punainen
|
LDPE
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
11/16 in x 12
|
1
|
||
| 0,2212 € - 0,5396 € | 956 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
||
| 0,2468 € - 0,3801 € | 3000 Varastossa |
0.709 in
18.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1/2 in x 20
|
4
|
||
| 0,3997 € - 0,7595 € | 3886 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
13/16 x 16
|
4
|
||
| 3900 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
3/4 x 16
|
4
|
|||
| 0,3897 € - 0,7369 € | 1000 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
||
| 0,2903 € - 0,4557 € | 3894 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
7/16 x 20
|
4
|
||
| 3217 Varastossa |
1.339 in
34.0 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1-1/16 x 12
|
4
|
|||
| 1000 Varastossa |
0.768 in
19.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
9/16 x 18
|
4
|
|||
| 3996 Varastossa |
0.925 in
23.5 mm
|
Keltainen
|
HDPE
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
11/16 x 16
|
4
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa