Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0247 € - 0,079 € | 9964 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,1161 € | 2098 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1262 € | 10000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,038 € - 0,1207 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,508 € - 0,7824 € | 280 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,414 € | 919 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,4929 € | 3500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,3856 € | 340 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,5347 € | 160 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0259 € - 0,0399 € | 6500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0644 € - 0,2104 € | 38512 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0909 € - 0,2903 € | 18900 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1903 € - 0,4226 € | 700 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,4053 € | 6997 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,0547 € - 0,6239 € | 96500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,2636 € | 7185 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4011 € - 1,3743 € | 120 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,2541 € | 12747 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1752 € - 1,2924 € | 1827 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa