Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,182 € - 0,4053 € | 6997 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,078 € - 0,2659 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0758 € - 0,2541 € | 12747 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0609 € - 0,7159 € | 19530 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3162 € - 0,529 € | 1369 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,104 € - 0,3565 € | 37195 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0799 € - 0,2728 € | 485 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,437 € | 11193 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,414 € | 127217 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1752 € - 1,2924 € | 1827 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0765 € - 0,2607 € | 7800 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1014 € - 0,3392 € | 2925 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3778 € - 1,288 € | 55 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0821 € - 0,2636 € | 7185 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2012 € - 1,0637 € | 114720 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.563 in
39.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1282 € - 0,6584 € | 32642 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1615 € - 0,552 € | 2996 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,4011 € - 1,3743 € | 120 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1212 € - 2,24 € | 8500 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,4211 € - 1,1921 € | 613 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa