Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3326 € - 0,7417 € | 30 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0364 € - 0,1161 € | 2098 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,5905 € - 0,9094 € | 550 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,139 € - 0,2591 € | 118 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5122 € - 0,9545 € | 60 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.24 in
82.3 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
||
| 0,0468 € - 0,1489 € | 1186 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2645 € - 0,4929 € | 3500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.126 in
79.4 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,414 € | 919 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,038 € - 0,1207 € | 8000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2503 € - 0,3856 € | 340 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.614 in
66.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2396 € - 0,5347 € | 160 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0275 € - 0,0874 € | 11500 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0305 € - 0,047 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
LDPE
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,1262 € | 10000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,508 € - 0,7824 € | 280 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
3.988 in
101.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5485 € - 0,8447 € | 2100 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
4.114 in
104.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0435 € - 0,1382 € | 3000 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0861 € - 0,1917 € | 120 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,1173 € | 4200 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2028 € - 0,3123 € | 3084 Varastossa |
Sininen
|
LDPE
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa