Valikko Haku

Kierteettömät päätysuojukset

Varastossa

Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.

Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.

Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.

  • Suojaa turvallisesti kierteellisiä tai kierteettömiä letkuja, putkia ja tankoja.
  • Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
  • Käytetään putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
113 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali D H Osta
0,0644 € - 0,2104 € 38512 Varastossa
Sininen
LDPE
8.0 mm
22.2 mm
0,2645 € - 0,4929 € 3500 Varastossa
Sininen
LDPE
79.4 mm
34.9 mm
0,038 € - 0,1207 € 8000 Varastossa
Sininen
LDPE
14.3 mm
22.2 mm
0,0909 € - 0,2903 € 18900 Varastossa
Sininen
LDPE
20.7 mm
22.2 mm
0,0435 € - 0,1382 € 3000 Varastossa
Sininen
LDPE
22.2 mm
12.7 mm
0,5905 € - 0,9094 € 550 Varastossa
Sininen
LDPE
95.0 mm
25.4 mm
0,508 € - 0,7824 € 280 Varastossa
Sininen
LDPE
101.3 mm
25.4 mm
0,2028 € - 0,3123 € 3084 Varastossa
Sininen
LDPE
65.1 mm
9.5 mm
0,2503 € - 0,3856 € 340 Varastossa
Sininen
LDPE
66.4 mm
25.4 mm
0,0275 € - 0,0874 € 11500 Varastossa
Sininen
LDPE
12.7 mm
12.7 mm
0,5122 € - 0,9545 € 60 Varastossa
Sininen
LDPE
82.3 mm
47.6 mm
0,1492 € - 0,414 € 919 Varastossa
Sininen
LDPE
69.2 mm
27.7 mm
0,139 € - 0,2591 € 118 Varastossa
Sininen
LDPE
65.4 mm
25.4 mm
0,5485 € - 0,8447 € 2100 Varastossa
Sininen
LDPE
104.5 mm
25.4 mm
0,0366 € - 0,1173 € 4200 Varastossa
Sininen
LDPE
7.5 mm
22.2 mm
0,2396 € - 0,5347 € 160 Varastossa
Sininen
LDPE
75.7 mm
25.4 mm
0,0512 € - 0,1627 € 5819 Varastossa
Sininen
LDPE
25.4 mm
25.4 mm
0,124 € - 0,437 € 16594 Varastossa
Sininen
LDPE
33.4 mm
22.2 mm
0,0267 € - 0,0851 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
LDPE
11.1 mm
12.7 mm
0,1889 € - 0,4197 € 7220 Varastossa
Sininen
LDPE
9.5 mm
44.5 mm
  • / 6
Kierteettömät päätysuojukset 8.0 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186510

Hinta-alue
0,2104 € - 0,0644 €

Varastotasot
38512 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.0 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 79.4 mm 34.9 mm LDPE Sininen

10148761

Hinta-alue
0,4929 € - 0,2645 €

Varastotasot
3500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • H
    34.9 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 14.3 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148839

Hinta-alue
0,1207 € - 0,038 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 20.7 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186596

Hinta-alue
0,2903 € - 0,0909 €

Varastotasot
18900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    20.7 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Kierteettömät päätysuojukset 22.2 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148624

Hinta-alue
0,1382 € - 0,0435 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    22.2 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 95.0 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148778

Hinta-alue
0,9094 € - 0,5905 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    95.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 101.3 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148815

Hinta-alue
0,7824 € - 0,508 €

Varastotasot
280 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    101.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.1 mm 9.5 mm LDPE Sininen

10148587

Hinta-alue
0,3123 € - 0,2028 €

Varastotasot
3084 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.1 mm
  • H
    9.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 66.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148723

Hinta-alue
0,3856 € - 0,2503 €

Varastotasot
340 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    66.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 12.7 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148556

Hinta-alue
0,0874 € - 0,0275 €

Varastotasot
11500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.7 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 82.3 mm 47.6 mm LDPE Sininen

10148754

Hinta-alue
0,9545 € - 0,5122 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.3 mm
  • H
    47.6 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 69.2 mm 27.7 mm LDPE Sininen

10148709

Hinta-alue
0,414 € - 0,1492 €

Varastotasot
919 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    69.2 mm
  • H
    27.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 65.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148693

Hinta-alue
0,2591 € - 0,139 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    65.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 104.5 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148808

Hinta-alue
0,8447 € - 0,5485 €

Varastotasot
2100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    104.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 7.5 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10148112

Hinta-alue
0,1173 € - 0,0366 €

Varastotasot
4200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.5 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 75.7 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148792

Hinta-alue
0,5347 € - 0,2396 €

Varastotasot
160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    75.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 25.4 mm 25.4 mm LDPE Sininen

10148365

Hinta-alue
0,1627 € - 0,0512 €

Varastotasot
5819 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 33.4 mm 22.2 mm LDPE Sininen

10186671

Hinta-alue
0,437 € - 0,124 €

Varastotasot
16594 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    33.4 mm
  • H
    22.2 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 11.1 mm 12.7 mm LDPE Sininen

10148617

Hinta-alue
0,0851 € - 0,0267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Kierteettömät päätysuojukset 9.5 mm 44.5 mm LDPE Sininen

10160350

Hinta-alue
0,4197 € - 0,1889 €

Varastotasot
7220 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    44.5 mm
  • Väri
    Sininen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790