Kierteettömät päätysuojukset ovat ihanteellisia kierteettömien tai kierteellisten putkien, letkujen tai tankojen varmassa suojauksessa. Pitävät lian, jäämät ja muut epäpuhtaudet poissa. Ne kestävät hieman hankaamista, mikä pitää vastakappaleen turvassa varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voidaan käyttää myös peittämiseen maalauksessa, pinnoituksessa tai hiekkapuhalluksessa.
Nopea ja helppo asentaa ja irrottaa.
Voidaan käyttää putkityössä, HVAC ja teollisuuden käyttökohteissa.
Materiaali: LDPE, PE, PP Väri: Musta, Sininen, Keltainen, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1062, , SRF0023
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | Materiaali | D | H | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5503 € - 1,3447 € | 2450 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.657 in
42.1 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 5500 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,5091 € - 1,4299 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 0,67 € - 1,0317 € | 2305 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
4 in
101.6 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,4098 € - 1,276 € | 1144 Varastossa |
Harmaa
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,44 € - 1,1613 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
PE
|
1.457 in
37.0 mm
|
2.26 in
57.4 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,5093 € | 3400 Varastossa |
Musta
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4211 € - 1,1921 € | 613 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,1043 € - 0,2385 € | 10980 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 1,1979 € - 2,5157 € | 600 Varastossa |
Musta
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 0,5619 € - 1,5782 € | 299 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
2.106 in
53.5 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,6876 € - 1,0589 € | 147 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 0,1212 € - 2,24 € | 8500 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 3,5392 € - 7,4325 € | 341 Varastossa |
Musta
|
PE
|
3.583 in
91.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,4613 € - 1,3096 € | 1750 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 1,15 € - 2,415 € | 76 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
PE
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|||
| 0,1508 € - 0,5512 € | 2000 Varastossa |
Musta
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,5204 € - 1,5111 € | 694 Varastossa |
Keltainen
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.677 in
42.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa