Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2332 € - 0,288 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon
|
M4 x 0.7
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,3427 € | 827 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,2549 € | 2540 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1968 € - 0,803 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,1576 € - 1,3709 € | 14124 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10339657 | 1,0581 € - 1,0581 € | 47790 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,1968 € - 0,2195 € | 1000 Varastossa |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1543 € - 0,1713 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6034 € - 1,1759 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Nailon
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5011 € - 0,5755 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,5234 € - 1,0202 € | 364 Varastossa |
|
Nailon
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.874 in
22.2 mm
|
|||
| 0,6427 € - 1,2545 € | 1174 Varastossa |
|
Nailon
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4253 € - 0,4891 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,6034 € - 1,1759 € | 90 Varastossa |
|
Nailon
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6427 € - 1,2545 € | 365 Varastossa |
|
Nailon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3.5
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3868 € - 0,4452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,177 € - 0,2186 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
Nailon
|
M4 x 0.7
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa