Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
586 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korokkeen muoto Materiaali Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,1944 € - 0,2601 € 78 Varastossa
Pyöreä
PA
M3
12.7 mm
0,3514 € - 0,4681 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
25.0 mm
0,175 € - 0,2161 € 232000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
11.0 mm
0,1854 € - 0,2289 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
16.0 mm
0,1716 € - 0,2118 € 2000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
10.0 mm
0,1914 € - 0,2363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
19.0 mm
0,1716 € - 0,2118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
11.0 mm
0,1819 € - 0,2246 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3 x 0.5
13.0 mm
0,1889 € - 0,2332 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
19.0 mm
0,308 € - 0,3587 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
#8-32
25.4 mm
0,1913 € - 0,2361 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
20.0 mm
0,1896 € - 0,2341 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
18.0 mm
0,3397 € - 0,4538 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
19.0 mm
0,1802 € - 0,2225 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
13.0 mm
0,1971 € - 0,2434 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
25.0 mm
0,1889 € - 0,2332 € 980 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
16.0 mm
0,1913 € - 0,2362 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
8.0 mm
0,1819 € - 0,2246 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M3.5 x 0.6
14.0 mm
0,1941 € - 0,2396 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
20.0 mm
0,1713 € - 0,2115 € 1000 Varastossa
Kuusikulmainen
Nailon 6/6
M4 x 0.7
10.0 mm
  • / 30
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Lieriömäinen M3 12.7 mm

10352403

Hinta-alue
0,2601 € - 0,1944 €

Varastotasot
78 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    12.7 mm
  • Korokkeen muoto
    Pyöreä
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Halkaisija
    6.4 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 25.0 mm

10372951

Hinta-alue
0,4681 € - 0,3514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 11.0 mm

10372876

Hinta-alue
0,2161 € - 0,175 €

Varastotasot
232000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 16.0 mm

10373026

Hinta-alue
0,2289 € - 0,1854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 10.0 mm

10372869

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1716 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 19.0 mm

10372920

Hinta-alue
0,2363 € - 0,1914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 11.0 mm

10373088

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    11.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 13.0 mm

10372890

Hinta-alue
0,2246 € - 0,1819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    4.8 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3 x 0.5
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 19.0 mm

10373033

Hinta-alue
0,2332 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.4 mm #8-32 25.4 mm

10373217

Hinta-alue
0,3587 € - 0,308 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8-32
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 20.0 mm

10373040

Hinta-alue
0,2361 € - 0,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 18.0 mm

10373149

Hinta-alue
0,2341 € - 0,1896 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    18.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 19.0 mm

10373156

Hinta-alue
0,4538 € - 0,3397 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    19.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 13.0 mm

10373002

Hinta-alue
0,2225 € - 0,1802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    13.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 25.0 mm

10373064

Hinta-alue
0,2434 € - 0,1971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    25.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 16.0 mm

10373132

Hinta-alue
0,2332 € - 0,1889 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    16.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 8.0 mm

10372968

Hinta-alue
0,2362 € - 0,1913 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    8.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3.5 14.0 mm

10373019

Hinta-alue
0,2246 € - 0,1819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3.5 x 0.6
  • Välilevyn pituus
    14.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 20.0 mm

10373163

Hinta-alue
0,2396 € - 0,1941 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    9.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki uros- ja naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M4 10.0 mm

10373071

Hinta-alue
0,2115 € - 0,1713 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Sisäkierteen pituus
    6.4 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M4 x 0.7
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm