Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.
Sarjanumero: SR2794 ,SR2796
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Korokkeen muoto | Materiaali | Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4983 € - 0,4983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,239 € - 0,239 € | 6492 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,5257 € - 0,5257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,4983 € - 0,4983 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,391 € - 0,391 € | 2686 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2597 € - 0,2901 € | 2023 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2473 € - 0,2735 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2238 € - 0,2487 € | 2235 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2362 € - 0,2625 € | 605 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2128 € - 0,2376 € | 450 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M2
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 12,5546 € - 15,4023 € | 630 Varastossa |
|
PEEK
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,9405 € - 1,4375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,3252 € - 1,4786 € | 32 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,8159 € - 1,2842 € | 300 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,5216 € - 0,5791 € | 22300 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2464 € - 0,2738 € | 27915 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
PA
|
M3
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,1976 € - 1,4786 € | 363 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,8433 € - 1,0076 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,8173 € - 1,2855 € | 873 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M3
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,7447 € - 1,1746 € | 258 Varastossa |
Kuusikulmainen
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
M2
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa