Valikko Haku

Kierteiset korokkeet

Varastossa

Nämä tuet kahdelle naaraspuoliselle osalle on tarkoitettu käsin asennettavaksi, eivätkä ne vaadi asennusvälineitä. Ne sopivat monenlaiseen käyttöön, ja kierteinen välilevy tekee asennuksesta helppoa. Saatavana eri kierrekokoina ja pituuksina sekä pyöreänä että kuusikulmaisena.

Sarjanumero: SR2794 ,SR2796

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
586 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Korokkeen muoto Materiaali Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) Välilevyn pituus Osta
0,7256 € - 1,1432 € 200 Varastossa
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M2
20.0 mm
0,3737 € - 0,4148 € 530 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M3
20.0 mm
0,7406 € - 1,1651 € 3592 Varastossa
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M3
23.0 mm
1,3307 € - 1,4786 € 715 Varastossa
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M6
30.0 mm
0,8433 € - 1,0076 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M6
15.0 mm
1,0268 € - 1,5607 € 70 Varastossa
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M3
60.0 mm
0,4586 € - 0,4586 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M3
15.0 mm
0,2252 € - 0,2597 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M2.5
20.0 mm
0,2528 € - 0,2915 € 1762 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M2.5
15.0 mm
0,3661 € - 0,3855 € 206 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M2
12.0 mm
0,2224 € - 0,2528 € 3481 Varastossa
Kuusikulmainen
25% Glass Filled Nylon 6
M3
20.0 mm
0,5257 € - 0,5257 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M2.5
15.0 mm
0,239 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M3
10.0 mm
0,1865 € - 0,2128 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M3
8.0 mm
0,2224 € - 0,2528 € 2666 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M3
12.0 mm
0,4586 € - 0,4586 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M3
20.0 mm
0,2473 € - 0,3342 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M2.5
10.0 mm
0,1575 € - 0,1754 € Kysy toimitusaikaa täältä
Kuusikulmainen
PA
M3
12.0 mm
0,2362 € - 0,2625 € 1490 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M3
20.0 mm
0,4297 € - 0,4297 € 7777 Varastossa
Kuusikulmainen
PA
M3
35.0 mm
  • / 30
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 20.0 mm

10369555

Hinta-alue
1,1432 € - 0,7256 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.7 mm M3 20.0 mm

10379127

Hinta-alue
0,4148 € - 0,3737 €

Varastotasot
530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Nailon 6/6
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 23.0 mm

10369722

Hinta-alue
1,1651 € - 0,7406 €

Varastotasot
3592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    23.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 30.0 mm

10369906

Hinta-alue
1,4786 € - 1,3307 €

Varastotasot
715 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Välilevyn pituus
    30.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 10.0 mm M6 15.0 mm

10369883

Hinta-alue
1,0076 € - 0,8433 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    7.5 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M6
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 60.0 mm

10369784

Hinta-alue
1,5607 € - 1,0268 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    60.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 15.0 mm

10638590

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10630068

Hinta-alue
0,2597 € - 0,2252 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10155929

Hinta-alue
0,2915 € - 0,2528 €

Varastotasot
1762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
  • Välilevyn pituus
    15.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2 12.0 mm

10156957

Hinta-alue
0,3855 € - 0,3661 €

Varastotasot
206 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10156087

Hinta-alue
0,2528 € - 0,2224 €

Varastotasot
3481 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 15.0 mm

10630051

Hinta-alue
0,5257 € - 0,5257 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 10.0 mm

10638583

Hinta-alue
0,239 € - 0,239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 8.0 mm

10640845

Hinta-alue
0,2128 € - 0,1865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 12.0 mm

10156025

Hinta-alue
0,2528 € - 0,2224 €

Varastotasot
2666 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 20.0 mm

10416365

Hinta-alue
0,4586 € - 0,4586 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10638576

Hinta-alue
0,3342 € - 0,2473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Ruskea
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Erityisominaisuudet
    Lasitäytteinen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M2.5
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 6.0 mm M3 12.0 mm

10416976

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1575 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    12.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    12.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 7.0 mm M3 20.0 mm

10157152

Hinta-alue
0,2625 € - 0,2362 €

Varastotasot
1490 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    20.0 mm
Tuki kahdella naaraspuolisella osalla Kuusikulmainen 5.5 mm M3 35.0 mm

10156148

Hinta-alue
0,4297 € - 0,4297 €

Varastotasot
7777 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Sisäkierteen pituus
    10.0 mm
  • Korokkeen muoto
    Kuusikulmainen
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    M3
  • Välilevyn pituus
    35.0 mm