PEEK Female Threaded Hexagonal Spacers are precision components that ensure secure attachment and exact alignment in electrical and mechanical systems. They provide internal threads for reliable support in harsh conditions.
PEEK (Polyether ether ketone) has flame resistance, dimensional stability, and chemical and heat (up to 260C) resistance. It also has a high strength-to-weight ratio and little outgassing, which ensures consistent performance in sensitive applications.
These spacers are well-suited for electrical applications in aerospace, telecommunications and semiconductor manufacturing industries. Ideal for use in connectors, circuit boards and for equipment subject to harsh conditions. Materiaali: PEEK Väri: Beige Materiaalin syttyvyysstandardi: UL94 V-0Sarjanumero: SRP0503
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | l2 | l1 | A/F | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3547 € - 3,7275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
10.0
|
30.0
|
6.0
|
||
| 2,6447 € - 2,9385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
7.5
|
15.0
|
7.0
|
||
| 4,6437 € - 5,1597 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
10.0
|
35.0
|
7.0
|
||
| 2,9558 € - 3,2842 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
9.0
|
18.0
|
7.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
9.0
|
18.0
|
6.0
|
||
| 2,178 € - 2,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
3.0
|
6.0
|
7.0
|
||
| 2,7405 € - 3,045 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
10.0
|
20.0
|
6.0
|
||
| 2,513 € - 2,7923 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
||
| 2,1054 € - 2,3393 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
2.5
|
5.0
|
7.0
|
||
| 2,7113 € - 3,0126 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
||
| 4,4397 € - 4,933 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
10.0
|
35.0
|
8.0
|
||
| 1,8848 € - 2,0942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
2.5
|
5.0
|
6.0
|
||
| 2,5176 € - 2,7974 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
6.0
|
12.0
|
7.0
|
||
| 3,3547 € - 3,7275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
10.0
|
20.0
|
7.0
|
||
| 2,368 € - 2,6311 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
10.0
|
7.0
|
||
| 2,2946 € - 2,5496 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
4.0
|
8.0
|
7.0
|
||
| 2,0942 € - 2,3269 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
8.0
|
6.0
|
||
| 4,1863 € - 4,6515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
10.0
|
30.0
|
7.0
|
||
| 4,0635 € - 4,515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
10.0
|
25.0
|
8.0
|
||
| 2,1732 € - 2,4146 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa